Låsmuttrar för kabelförskruvningar finns som tillbehör för sortimentets alla kabelgenomföringar av nylon och mässing.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Material | Bredd över plana ytor | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,1736 kr - 19,8207 kr | 575 I lager |
M16
|
Mässing
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 15,3682 kr - 17,6663 kr | 249 I lager |
M12
|
Mässing
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 78,9411 kr - 80,5105 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M32
|
Mässing
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 26,0686 kr - 30,0184 kr | 598 I lager |
M25
|
Mässing
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 5,5149 kr - 6,3914 kr | 48 I lager |
M16
|
Mässing
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 23,9141 kr - 27,433 kr | 200 I lager |
M40
|
Mässing
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 9,8594 kr - 11,4041 kr | 432 I lager |
M25
|
Mässing
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 22,1906 kr - 25,4223 kr | 448 I lager |
M20
|
Mässing
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 100,442 kr - 102,4822 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M40
|
Mässing
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 6,9076 kr - 8,0001 kr | 22 I lager |
M20
|
Mässing
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 4,3401 kr - 5,0413 kr | 374 I lager |
M12
|
Mässing
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 13,5154 kr - 15,5119 kr | 250 I lager |
M32
|
Mässing
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 6,2295 kr - 6,985 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG 11
|
Mässing;Neopren
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 4,557 kr - 5,0939 kr | 776 I lager |
PG 13.5
|
Mässing;Neopren
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 17,1112 kr - 19,1045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG 36
|
Mässing;Neopren
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10,9151 kr - 12,12 kr | 7060 I lager |
PG29
|
Mässing;Neopren
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 5,6905 kr - 5,6905 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
Mässing;Neopren
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 14,1782 kr - 15,8871 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M25
|
Mässing;Neopren
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 29,4876 kr - 32,6599 kr | 1457 I lager |
M63
|
Mässing;Neopren
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 4,0117 kr - 4,4854 kr | 19 I lager |
M12
|
Mässing;Neopren
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta