Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Låsmuttrar för kabelförskruvningar finns som tillbehör för sortimentets alla kabelgenomföringar av nylon och mässing.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Material | Bredd över plana ytor | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6937 kr - 5,2467 kr | 776 I lager |
PG 13.5
|
Mässing;Neopren
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 17,6245 kr - 19,6776 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG 36
|
Mässing;Neopren
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5,8612 kr - 5,8612 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
Mässing;Neopren
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 38,4163 kr - 43,2589 kr | 810 I lager |
M40
|
Mässing;Neopren
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 8,8812 kr - 9,8982 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/2
|
Mässing;Neopren
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 30,3723 kr - 33,6397 kr | 1347 I lager |
M63
|
Mässing;Neopren
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 22,626 kr - 25,4131 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
|
Mässing;Neopren
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 33,4662 kr - 37,4806 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M50
|
Mässing;Neopren
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 20,5904 kr - 23,1616 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M32
|
Mässing;Neopren
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 6,0456 kr - 6,7489 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3/8
|
Mässing;Neopren
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 4,1233 kr - 4,62 kr | 19898 I lager |
PG 7
|
Mässing;Neopren
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 4,8437 kr - 5,3996 kr | 11557 I lager |
PG16
|
Mässing;Neopren
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 38,2613 kr - 42,8508 kr | 1681 I lager |
PG 42
|
Mässing;Neopren
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 13,5389 kr - 28,4318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Mässing;Neopren
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 6,4043 kr - 7,1946 kr | 2 I lager |
PG 9
|
Mässing;Neopren
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 6,4164 kr - 7,1946 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG 11
|
Mässing;Neopren
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 11,2426 kr - 12,4836 kr | 7060 I lager |
PG29
|
Mässing;Neopren
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 4,132 kr - 4,62 kr | 19 I lager |
M12
|
Mässing;Neopren
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 8,0856 kr - 8,2513 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG 21
|
Mässing;Neopren
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 47,0946 kr - 52,9606 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG48
|
Mässing;Neopren
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm