Låsmuttrar för kabelförskruvningar finns som tillbehör för sortimentets alla kabelgenomföringar av nylon och mässing.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Material | Bredd över plana ytor | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,8594 kr - 11,4041 kr | 432 I lager |
M25
|
Mässing
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 17,1736 kr - 19,8207 kr | 575 I lager |
M16
|
Mässing
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 15,3682 kr - 17,6663 kr | 249 I lager |
M12
|
Mässing
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 78,9411 kr - 80,5105 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M32
|
Mässing
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 6,2177 kr - 6,985 kr | 2 I lager |
PG 9
|
Mässing;Neopren
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 7,8501 kr - 8,011 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG 21
|
Mässing;Neopren
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 4,557 kr - 5,0939 kr | 776 I lager |
PG 13.5
|
Mässing;Neopren
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 17,1112 kr - 19,1045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG 36
|
Mässing;Neopren
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5,6905 kr - 5,6905 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
Mässing;Neopren
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 37,2974 kr - 41,999 kr | 810 I lager |
M40
|
Mässing;Neopren
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 8,6225 kr - 9,6099 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/2
|
Mässing;Neopren
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 45,7229 kr - 51,4181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG48
|
Mässing;Neopren
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 14,1782 kr - 15,8871 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M25
|
Mässing;Neopren
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 29,4876 kr - 32,6599 kr | 1477 I lager |
M63
|
Mässing;Neopren
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 21,967 kr - 24,673 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
|
Mässing;Neopren
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 6,2295 kr - 6,985 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG 11
|
Mässing;Neopren
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 10,9151 kr - 12,12 kr | 7060 I lager |
PG29
|
Mässing;Neopren
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 4,0117 kr - 4,4854 kr | 19 I lager |
M12
|
Mässing;Neopren
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 19,9907 kr - 22,487 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M32
|
Mässing;Neopren
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 5,8695 kr - 6,5523 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3/8
|
Mässing;Neopren
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta