Meny Sök

Låshållare - Vridklämmor

I produktion

Låsande uttagsvridklämmor använder en vrid-låsmetod som säkerställer en tät och solid anslutning, samtidigt som de möjliggör snabb in- och urkoppling när det är nödvändigt.

Låsningsuttaget är en förankringspunkt, medan vridklämman ger ett stadigt tryck för att hålla komponenterna på plats. Det minskar möjligheten för oavsiktlig demontering.

Vridklämman är användbar vid upprepade monteringar och demonteringar, utan att kompromissa med säkerheten.

  • Vanligt förekommande inom bil-, elektronik- och tung maskinindustri för att behålla paneler, åtkomstdörrar, utrustningsskåp och strukturella anslutningar.
Material: Rostfritt stål Serienummer: SR33966

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
1 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d5 tol. H9 h2 h1 d1 d2 d4 d3 tol. h9 Köp
290,6234 kr - 290,6234 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
3.5
11.5
14.0
8.0
20.0
26.0
Låsande behållare M3 8.0 Rostfritt stål

20760540

Prisintervall
290,6234 kr - 290,6234 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    14.0
  • d2
    8.0
  • d3 tol. h9
    26.0
  • d4
    20.0
  • d5 tol. H9
    M3