Meny Sök

Paddle Latch Keyed Alike 180.0 mm 120.0 mm Steel

Heavy-duty panel push-pull lock made of steel with cataphoresis and shiny black powder coating for excellent corrosion resistance, designed for special vehicles and power generator cabinets, available in a 4-hole M8 screw assembly.
Essentra artikelnummer:

20961787

Tillverkarens artikelnummer:

20961787

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 670,4975 kr
5 + 603,4476 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

670,50 kr

1 x 670,4975 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material (kroppen) Stål
Färg Svart
Slutför Cataphoresis & Black powder coating
Låsande Likalåsande nycklar
Typ av spärr Locking
Låsanordning krävs Y
Totalt djup 67.5 mm
Total bredd 120.0 mm
Commodity Code 7326909890
Totallängd 180.0 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss