Meny Sök

Låsande skruvar – Med skalle

I lager

Denna serie låsande skruvar har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 4762. Låsande skruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).

De här skruvarna är tillverkade av rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Vi har en grupp skruvar med svärtad finish och andra utan. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.

  • En perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt ISO 4762.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: Titan G5, Titan G2, Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0154A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
463 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 d2 a012 Material d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Köp
44,282 kr - 63,2615 kr 100 I lager
M12
15.0
303 Rostfritt stål
13.2
25.0
18.0
8.0
33,238 kr - 47,4859 kr 100 I lager
M5
7.5
303 Rostfritt stål
5.5
40.0
8.5
3.7
28,2199 kr - 40,3142 kr 50 I lager
M8
10.0
303 Rostfritt stål
8.5
16.0
13.0
6.0
35,4022 kr - 50,5731 kr 98 I lager
M5
7.5
303 Rostfritt stål
5.5
50.0
8.5
3.7
39,9535 kr - 57,0764 kr 48 I lager
M8
10.0
303 Rostfritt stål
8.5
60.0
13.0
6.0
46,234 kr - 66,041 kr 100 I lager
M12
15.0
303 Rostfritt stål
13.2
35.0
18.0
8.0
109,4212 kr - 156,3236 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
25.0
303 Rostfritt stål
22.0
100.0
30.0
16.0
97,0405 kr - 138,6278 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
25.0
303 Rostfritt stål
22.0
80.0
30.0
16.0
72,1836 kr - 84,9144 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
303 Rostfritt stål
17.5
35.0
24.0
12.0
68,5341 kr - 80,6284 kr 92 I lager
M16
20.0
303 Rostfritt stål
17.5
30.0
24.0
12.0
82,6335 kr - 97,2103 kr 85 I lager
M16
20.0
303 Rostfritt stål
17.5
50.0
24.0
12.0
84,8826 kr - 121,2609 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
25.0
303 Rostfritt stål
22.0
60.0
30.0
16.0
118,11 kr - 138,9567 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
303 Rostfritt stål
17.5
100.0
24.0
12.0
121,8125 kr - 174,0088 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
25.0
303 Rostfritt stål
22.0
120.0
30.0
16.0
89,9219 kr - 105,7929 kr 63 I lager
M16
20.0
303 Rostfritt stål
17.5
60.0
24.0
12.0
79,228 kr - 93,2107 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
303 Rostfritt stål
17.5
45.0
24.0
12.0
75,5785 kr - 88,9246 kr 111 I lager
M16
20.0
303 Rostfritt stål
17.5
40.0
24.0
12.0
31,9437 kr - 45,6399 kr 500 I lager
M5
7.5
303 Rostfritt stål
5.5
35.0
8.5
3.7
72,5019 kr - 103,5757 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
25.0
303 Rostfritt stål
22.0
40.0
30.0
16.0
31,2011 kr - 44,5684 kr 94 I lager
M6
7.5
303 Rostfritt stål
6.5
35.0
10.0
4.2
  • av 24
Låsskruv Skalle M12 8.0 303 Rostfritt stål

20138554

Prisintervall
63,2615 kr - 44,282 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Låsskruv Skalle M5 3.7 303 Rostfritt stål

20138363

Prisintervall
47,4859 kr - 33,238 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Låsskruv Skalle M8 6.0 303 Rostfritt stål

20138417

Prisintervall
40,3142 kr - 28,2199 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Låsskruv Skalle M5 3.7 303 Rostfritt stål

20138370

Prisintervall
50,5731 kr - 35,4022 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Låsskruv Skalle M8 6.0 303 Rostfritt stål

20138448

Prisintervall
57,0764 kr - 39,9535 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Låsskruv Skalle M12 8.0 303 Rostfritt stål

20138578

Prisintervall
66,041 kr - 46,234 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Låsskruv Skalle M20 16.0 303 Rostfritt stål

20140366

Prisintervall
156,3236 kr - 109,4212 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M20
  • l10 25
    100.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Låsskruv Skalle M20 16.0 303 Rostfritt stål

20140250

Prisintervall
138,6278 kr - 97,0405 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M20
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Låsskruv Skalle M16 12.0 303 Rostfritt stål

20140274

Prisintervall
84,9144 kr - 72,1836 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Låsskruv Skalle M16 12.0 303 Rostfritt stål

20140267

Prisintervall
80,6284 kr - 68,5341 kr

Lagernivåer
92 I lager
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Låsskruv Skalle M16 12.0 303 Rostfritt stål

20140304

Prisintervall
97,2103 kr - 82,6335 kr

Lagernivåer
85 I lager
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Låsskruv Skalle M20 16.0 303 Rostfritt stål

20140359

Prisintervall
121,2609 kr - 84,8826 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M20
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Låsskruv Skalle M16 12.0 303 Rostfritt stål

20140335

Prisintervall
138,9567 kr - 118,11 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l10 25
    100.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Låsskruv Skalle M20 16.0 303 Rostfritt stål

20140373

Prisintervall
174,0088 kr - 121,8125 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M20
  • l10 25
    120.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Låsskruv Skalle M16 12.0 303 Rostfritt stål

20140311

Prisintervall
105,7929 kr - 89,9219 kr

Lagernivåer
63 I lager
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Låsskruv Skalle M16 12.0 303 Rostfritt stål

20140298

Prisintervall
93,2107 kr - 79,228 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Låsskruv Skalle M16 12.0 303 Rostfritt stål

20140281

Prisintervall
88,9246 kr - 75,5785 kr

Lagernivåer
111 I lager
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Låsskruv Skalle M5 3.7 303 Rostfritt stål

20140397

Prisintervall
45,6399 kr - 31,9437 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Låsskruv Skalle M20 16.0 303 Rostfritt stål

20140342

Prisintervall
103,5757 kr - 72,5019 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M20
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Låsskruv Skalle M6 4.2 303 Rostfritt stål

20140458

Prisintervall
44,5684 kr - 31,2011 kr

Lagernivåer
94 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0