Denna serie låsande skruvar har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.
De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 4762. Låsande skruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).
De här skruvarna är tillverkade av rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Vi har en grupp skruvar med svärtad finish och andra utan. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.
Material: Titan G5, Titan G2, Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0154A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | d2 a012 | Material | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,2435 kr - 38,9237 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.5
|
303 Rostfritt stål
|
5.5
|
16.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 28,4795 kr - 40,685 kr | 2 I lager |
M8
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
8.5
|
20.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 28,1087 kr - 40,1494 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
7.5
|
303 Rostfritt stål
|
6.5
|
20.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 28,0881 kr - 40,1185 kr | 134 I lager |
M5
|
7.5
|
303 Rostfritt stål
|
5.5
|
20.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 25,4204 kr - 36,3075 kr | 144 I lager |
M3
|
4.5
|
303 Rostfritt stål
|
3.5
|
10.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 101,3307 kr - 144,7582 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
17.5
|
50.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 122,6103 kr - 175,1575 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
17.5
|
80.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 67,3146 kr - 96,1637 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
Svärtat rostfritt 303
|
17.5
|
35.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 68,4311 kr - 97,7588 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
Svärtat rostfritt 303
|
17.5
|
40.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 91,6403 kr - 130,9148 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
25.0
|
Svärtat rostfritt 303
|
22.0
|
80.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 81,0328 kr - 115,761 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
17.5
|
30.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 26,0538 kr - 37,2198 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.5
|
Svärtat rostfritt 303
|
5.5
|
35.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 89,4869 kr - 127,8384 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
25.0
|
Svärtat rostfritt 303
|
22.0
|
60.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 85,2598 kr - 121,7998 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
25.0
|
Svärtat rostfritt 303
|
22.0
|
40.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 40,5961 kr - 57,9944 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
7.5
|
Svärtat rostfritt 316
|
6.5
|
35.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 82,0696 kr - 117,2422 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
17.5
|
35.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 17,5464 kr - 25,0663 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
3.0
|
Titan G2
|
2.8
|
5.0
|
4.5
|
1.8
|
||
| 24,4587 kr - 34,941 kr | 344 I lager |
M4
|
6.0
|
316 Rostfritt stål
|
4.5
|
35.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 83,7444 kr - 119,635 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
17.5
|
40.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 111,4639 kr - 159,2341 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
17.5
|
60.0
|
24.0
|
12.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta