Denna serie låsande skruvar har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.
De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 4762. Låsande skruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).
De här skruvarna är tillverkade av rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Vi har en grupp skruvar med svärtad finish och andra utan. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.
Material: Titan G5, Titan G2, Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0154A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | d2 a012 | Material | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,7956 kr - 126,8509 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.5
|
Titan G2
|
10.6
|
40.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 75,2903 kr - 107,5574 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
Titan G2
|
8.5
|
60.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 124,6861 kr - 178,1231 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.5
|
Titan G2
|
10.6
|
80.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 65,9322 kr - 94,1888 kr | 352 I lager |
M8
|
10.0
|
Titan G2
|
8.5
|
25.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 74,2534 kr - 106,0763 kr | 202 I lager |
M8
|
10.0
|
Titan G2
|
8.5
|
40.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 74,2534 kr - 106,0763 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
Titan G2
|
8.5
|
35.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 114,3177 kr - 163,3111 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
15.0
|
Titan G2
|
13.2
|
30.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 24,7245 kr - 35,3207 kr | 131 I lager |
M3
|
4.5
|
Titan G5
|
3.5
|
20.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 106,608 kr - 152,2972 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.5
|
Titan G2
|
10.6
|
60.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 22,5976 kr - 32,2823 kr | 37 I lager |
M3
|
4.5
|
Titan G5
|
3.5
|
12.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 84,2762 kr - 120,3946 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.5
|
Titan G2
|
10.6
|
35.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 27,649 kr - 39,4985 kr | 26 I lager |
M3
|
4.5
|
Titan G5
|
3.5
|
30.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 19,4073 kr - 27,7249 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
3.0
|
Titan G5
|
2.8
|
8.0
|
4.5
|
1.8
|
||
| 21,5343 kr - 30,7632 kr | 185 I lager |
M3
|
4.5
|
Titan G5
|
3.5
|
8.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 45,4612 kr - 64,9447 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.5
|
Titan G2
|
5.5
|
16.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 74,2534 kr - 106,0763 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
7.5
|
Titan G2
|
6.5
|
50.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 74,2534 kr - 106,0763 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
7.5
|
Titan G2
|
6.5
|
80.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 73,1368 kr - 104,4811 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
7.5
|
Titan G2
|
6.5
|
40.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 70,4516 kr - 100,6453 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
Titan G2
|
8.5
|
30.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 57,6905 kr - 82,4151 kr | 17 I lager |
M8
|
10.0
|
Titan G2
|
8.5
|
16.0
|
13.0
|
6.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta