Denna serie låsande skruvar har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.
De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 4762. Låsande skruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).
De här skruvarna är tillverkade av rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Vi har en grupp skruvar med svärtad finish och andra utan. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.
Material: Titan G5, Titan G2, Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0154A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | d2 a012 | Material | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,4804 kr - 39,2636 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
7.5
|
303 Rostfritt stål
|
6.5
|
16.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 29,664 kr - 42,3845 kr | 405 I lager |
M6
|
7.5
|
303 Rostfritt stål
|
6.5
|
30.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 27,2435 kr - 38,9237 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.5
|
303 Rostfritt stål
|
5.5
|
16.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 31,1987 kr - 44,5681 kr | 18 I lager |
M8
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
8.5
|
30.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 28,0881 kr - 40,1185 kr | 134 I lager |
M5
|
7.5
|
303 Rostfritt stål
|
5.5
|
20.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 28,1087 kr - 40,1494 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
7.5
|
303 Rostfritt stål
|
6.5
|
20.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 28,4795 kr - 40,685 kr | 2 I lager |
M8
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
8.5
|
20.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 25,4204 kr - 36,3075 kr | 144 I lager |
M3
|
4.5
|
303 Rostfritt stål
|
3.5
|
10.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 33,6398 kr - 48,0495 kr | 68 I lager |
M8
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
8.5
|
40.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 42,1373 kr - 60,1932 kr | 80 I lager |
M10
|
12.5
|
303 Rostfritt stål
|
10.6
|
35.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 45,2994 kr - 64,7046 kr | 100 I lager |
M10
|
12.5
|
303 Rostfritt stål
|
10.6
|
45.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 30,7249 kr - 43,8986 kr | 300 I lager |
M4
|
6.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.5
|
20.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 30,179 kr - 43,1158 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.5
|
303 Rostfritt stål
|
5.5
|
30.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 31,2296 kr - 44,6093 kr | 200 I lager |
M6
|
7.5
|
303 Rostfritt stål
|
6.5
|
40.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 42,9922 kr - 61,4189 kr | 100 I lager |
M12
|
15.0
|
303 Rostfritt stål
|
13.2
|
25.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 32,7952 kr - 46,8444 kr | 100 I lager |
M6
|
7.5
|
303 Rostfritt stål
|
6.5
|
50.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 26,6255 kr - 38,0379 kr | 410 I lager |
M3
|
4.5
|
303 Rostfritt stål
|
3.5
|
16.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 56,8869 kr - 81,2567 kr | 100 I lager |
M10
|
12.5
|
303 Rostfritt stål
|
10.6
|
80.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 44,0737 kr - 62,9639 kr | 100 I lager |
M12
|
15.0
|
303 Rostfritt stål
|
13.2
|
30.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 49,749 kr - 71,07 kr | 20 I lager |
M12
|
15.0
|
303 Rostfritt stål
|
13.2
|
60.0
|
18.0
|
8.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta