Den här serien låsande skruv med fingergrepp har lågt huvud. Skårade för plattskruvmejslar och kräver lägre tryck för iskruvningen än sådana med försänkta öppningar. En skruvmejsel med rätt dimension ska användas för att minska risken för att den glider ur spåret.
De här skruvarna utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG. De används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).
Skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Finns med eller utan svärtad finish. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.
Material: Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0162A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | l2 025 | h1 | Material | l1 025 | d2 a012 | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,8475 kr - 42,6394 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.5
|
5.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
14.0
|
2.0
|
8.0
|
||
| 35,8719 kr - 51,2456 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
6.0
|
5.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
20.0
|
2.8
|
10.0
|
||
| 34,5027 kr - 49,2895 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
6.0
|
5.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
16.0
|
2.8
|
10.0
|
||
| 33,6812 kr - 48,1161 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
12.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 41,814 kr - 59,7342 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
7.5
|
6.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
30.0
|
4.5
|
12.0
|
||
| 28,7522 kr - 41,0747 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.5
|
5.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
10.0
|
2.0
|
8.0
|
||
| 35,0504 kr - 50,072 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
16.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 36,1457 kr - 51,6368 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
7.5
|
6.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
16.0
|
4.5
|
12.0
|
||
| 35,3243 kr - 50,4632 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
6.0
|
5.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
18.0
|
2.8
|
10.0
|
||
| 30,3953 kr - 43,4218 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.5
|
5.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
16.0
|
2.0
|
8.0
|
||
| 35,8719 kr - 51,2456 kr | 90 I lager |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
18.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 36,9672 kr - 52,8103 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
7.5
|
6.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
18.0
|
4.5
|
12.0
|
||
| 28,2046 kr - 40,2923 kr | 97 I lager |
M3
|
4.5
|
5.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
8.0
|
2.0
|
8.0
|
||
| 38,3364 kr - 54,7663 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
25.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 35,3243 kr - 50,4632 kr | 166 I lager |
M6
|
7.5
|
6.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
14.0
|
4.5
|
12.0
|
||
| 33,1335 kr - 47,3337 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
10.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 34,5027 kr - 49,2895 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
7.5
|
6.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
12.0
|
4.5
|
12.0
|
||
| 36,4195 kr - 52,0279 kr | 111 I lager |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
20.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 38,0624 kr - 54,375 kr | 37 I lager |
M6
|
7.5
|
6.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
20.0
|
4.5
|
12.0
|
||
| 39,9794 kr - 57,1134 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
30.0
|
3.7
|
10.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta