Meny Sök

Låsande skruv med fingergrepp M6 14.0 Svärtat rostfritt 316

Låsande skruv med fingergrepp och långt huvud. Design som kombinerar tumskruvens taktila egenskaper med låsande skruvars fasthållningskraft. Ger en säker fästmetod som förhindrar skador, kostnader och tidsfördröjningar orsakade av borttappade eller lösa skruvar. Kan användas i gängade och ogängade panelhål. Svartfärgad yta och gjord av rostfritt stål.
Essentra artikelnummer:

20185015

Tillverkarens artikelnummer:

20185015

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 47,0943 kr
100 - 249 42,385 kr
250 - 749 37,6756 kr
750 + 32,966 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

47,09 kr

1 x 47,0943 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6
d2 a012 4.5
d3 12.0
d4 min 6.5
l1 025 14.0
l2 025 7.5
h1 6.0
Slutför Svärtad
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss