Meny Sök

Låsande skruv med fingergrepp M3 12.0 Svärtat rostfritt 316

Låsande skruv med fingergrepp och långt huvud. Design som kombinerar tumskruvens taktila egenskaper med låsande skruvars fasthållningskraft. Ger en säker fästmetod som förhindrar skador, kostnader och tidsfördröjningar orsakade av borttappade eller lösa skruvar. Kan användas i gängade och ogängade panelhål. Svartfärgad yta och gjord av rostfritt stål.
Essentra artikelnummer:

20184780

Tillverkarens artikelnummer:

20184780

101 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 35,7005 kr
100 - 249 32,1305 kr
250 - 749 28,5604 kr
750 + 24,9903 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

35,70 kr

1 x 35,7005 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M3
d2 a012 2.0
d3 8.0
d4 min 3.5
l1 025 12.0
l2 025 4.5
h1 5.0
Slutför Svärtad
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss