Meny Sök

Låsande skruv med fingergrepp M3.5 10.0 316 Rostfritt stål

Låsande skruv med fingergrepp och lågt huvud. Design som kombinerar tumskruvens taktila egenskaper med låsande skruvars fasthållningskraft. Ger en säker fästmetod som förhindrar skador, kostnader och tidsfördröjningar orsakade av borttappade eller lösa skruvar. Kan användas i gängade och ogängade panelhål.
Essentra artikelnummer:

20181529

Tillverkarens artikelnummer:

20181529

240 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 34,5611 kr
100 - 249 31,1051 kr
250 - 749 27,649 kr
750 + 24,1927 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

34,56 kr

1 x 34,5611 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M3.5
d2 a012 2.3
d3 8.0
d4 min 3.8
l1 025 10.0
l2 025 6.0
h1 5.0
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss