Den här serien låsande skruv med fingergrepp har långt huvud. De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG.
De används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).
Skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Finns med eller utan svärtad finish. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.
Material: Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0160A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | l2 025 | h1 | d4 min | d2 a012 | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,956 kr - 37,08 kr | 537 I lager |
M3
|
25.0
|
10.0
|
3.5
|
2.0
|
5.0
|
||
| 25,956 kr - 37,08 kr | 100 I lager |
M3
|
12.5
|
10.0
|
3.5
|
2.0
|
5.0
|
||
| 25,956 kr - 37,08 kr | 186 I lager |
M3.5
|
15.0
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
||
| 25,956 kr - 37,08 kr | 210 I lager |
M3.5
|
25.0
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
||
| 25,956 kr - 37,08 kr | 84 I lager |
M4
|
15.0
|
10.0
|
4.5
|
2.8
|
5.0
|
||
| 32,4344 kr - 46,3348 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
10.0
|
12.0
|
6.5
|
4.2
|
8.0
|
||
| 27,649 kr - 39,4985 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5
|
8.0
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
||
| 32,4344 kr - 46,3348 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
25.0
|
10.0
|
3.5
|
2.0
|
5.0
|
||
| 39,8783 kr - 56,969 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
17.5
|
12.0
|
6.5
|
4.2
|
8.0
|
||
| 35,8904 kr - 51,2721 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
25.0
|
12.0
|
5.5
|
3.7
|
6.0
|
||
| 25,7879 kr - 36,8398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5
|
10.0
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
||
| 25,2562 kr - 36,0803 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5
|
8.0
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
||
| 26,0538 kr - 37,2198 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5
|
12.5
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
||
| 27,649 kr - 39,4985 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5
|
20.0
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
||
| 28,4465 kr - 40,638 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
8.0
|
12.0
|
5.5
|
3.7
|
6.0
|
||
| 30,3074 kr - 43,2964 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
25.0
|
10.0
|
4.5
|
2.8
|
5.0
|
||
| 28,9781 kr - 41,3975 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
12.5
|
10.0
|
3.5
|
2.0
|
5.0
|
||
| 26,5854 kr - 37,9793 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5
|
15.0
|
10.0
|
3.8
|
2.3
|
5.0
|
||
| 32,966 kr - 47,0943 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
25.0
|
12.0
|
5.5
|
3.7
|
6.0
|
||
| 33,1787 kr - 47,3982 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
25.0
|
12.0
|
6.5
|
4.2
|
8.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta