20189648
20189648
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 37,2198 kr |
| 100 - 249 | 33,4977 kr |
| 250 - 749 | 29,7757 kr |
| 750 + | 26,0538 kr |
| d1 | M2.5 |
|---|---|
| l1 025 | 8.0 |
| d2 a012 | 1.7 |
| d3 max | 4.5 |
| d4 min | 2.8 |
| h1 max | 1.50 |
| l2-0.2 | 3.7 |
| Slutför | Svärtad |
| Material | Svärtat rostfritt 316 |
| Drevtyp | Torx-bits |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta