Meny Sök

Låsskruv Knapphuvud M4 25.0 Svärtat rostfritt 303

Låsande skruv med knapphuvud och torxspår. Det är för att förhindra att skruven skruvar loss sig själv. Det innebär att skruven inte kommer ut ur sitt hål i panelen. Den kan användas i gängade såväl som ogängade hål.
Essentra artikelnummer:

20189433

Tillverkarens artikelnummer:

20189433

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 42,1571 kr
100 - 249 37,9413 kr
250 - 749 33,7256 kr
750 + 29,51 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

42,16 kr

1 x 42,1571 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M4
l1 025 25.0
d2 a012 2.8
d3 max 7.6
d4 min 4.5
h1 max 3.10
l2-0.2 6.0
Slutför Svärtad
Material Svärtat rostfritt 303
Drevtyp Torx-bits
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss