Meny Sök

Låsskruv Knapphuvud M3 40.0 316 Rostfritt stål

Låsande skruv med knapphuvud och torxspår. Det är för att förhindra att skruven skruvar loss sig själv. Det innebär att skruven inte kommer ut ur sitt hål i panelen. Den kan användas i gängade såväl som ogängade hål.
Essentra artikelnummer:

20189044

Tillverkarens artikelnummer:

20189044

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 48,8985 kr
100 - 249 44,0085 kr
250 - 749 39,1187 kr
750 + 34,2289 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

48,90 kr

1 x 48,8985 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M3
l1 025 40.0
d2 a012 2.0
d3 max 5.7
d4 min 3.5
h1 max 1.65
l2-0.2 5.0
Material 316 Rostfritt stål
Drevtyp Torx-bits
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss