Meny Sök

Låsskruv Knapphuvud M3 25.0 316 Rostfritt stål

Låsande skruv med knapphuvud och torxspår. Det är för att förhindra att skruven skruvar loss sig själv. Det innebär att skruven inte kommer ut ur sitt hål i panelen. Den kan användas i gängade såväl som ogängade hål. Svartfärgad yta och gjord av rostfritt stål.
Essentra artikelnummer:

20189020

Tillverkarens artikelnummer:

20189020

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 45,769 kr
100 - 249 41,192 kr
250 - 749 36,6151 kr
750 + 32,0383 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

45,77 kr

1 x 45,769 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M3
l1 025 25.0
d2 a012 2.0
d3 max 5.7
d4 min 3.5
h1 max 1.65
l2-0.2 4.5
Material 316 Rostfritt stål
Drevtyp Torx-bits
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss