Meny Sök

Låsskruv Knapphuvud M6 25.0 303 Rostfritt stål

Låsande skruv med knapphuvud och torxspår. Det är för att förhindra att skruven skruvar loss sig själv. Det innebär att skruven inte kommer ut ur sitt hål i panelen. Den kan användas i gängade såväl som ogängade hål.
Essentra artikelnummer:

20188887

Tillverkarens artikelnummer:

20188887

157 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 41,7013 kr
100 - 249 37,5311 kr
250 - 749 33,361 kr
750 + 29,1909 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

41,70 kr

1 x 41,7013 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6
l1 025 25.0
d2 a012 4.2
d3 max 10.5
d4 min 6.5
h1 max 4.70
l2-0.2 7.5
Material 303 Rostfritt stål
Drevtyp Torx-bits
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss