Meny Sök

Låsskruv Knapphuvud M5 20.0 303 Rostfritt stål

Låsande skruv med knapphuvud och torxspår. Det är för att förhindra att skruven skruvar loss sig själv. Det innebär att skruven inte kommer ut ur sitt hål i panelen. Den kan användas i gängade såväl som ogängade hål.
Essentra artikelnummer:

20188801

Tillverkarens artikelnummer:

20188801

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 41,0176 kr
100 - 249 36,9159 kr
250 - 749 32,8141 kr
750 + 28,7124 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

41,02 kr

1 x 41,0176 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
l1 025 20.0
d2 a012 3.7
d3 max 9.5
d4 min 5.5
h1 max 3.70
l2-0.2 7.5
Material 303 Rostfritt stål
Drevtyp Torx-bits
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss