Meny Sök

Låsskruv Knapphuvud M4 60.0 303 Rostfritt stål

Låsande skruv med knapphuvud och torxspår. Det är för att förhindra att skruven skruvar loss sig själv. Det innebär att skruven inte kommer ut ur sitt hål i panelen. Den kan användas i gängade såväl som ogängade hål.
Essentra artikelnummer:

20188771

Tillverkarens artikelnummer:

20188771

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 41,3093 kr
100 - 249 37,1784 kr
250 - 749 33,0476 kr
750 + 28,9166 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

41,31 kr

1 x 41,3093 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M4
l1 025 60.0
d2 a012 2.8
d3 max 7.6
d4 min 4.5
h1 max 3.10
l2-0.2 6.0
Material 303 Rostfritt stål
Drevtyp Torx-bits
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss