Meny Sök

Låsskruv Knapphuvud M3 25.0 303 Rostfritt stål

Låsande skruv med knapphuvud och torxspår. Det är för att förhindra att skruven skruvar loss sig själv. Det innebär att skruven inte kommer ut ur sitt hål i panelen. Den kan användas i gängade såväl som ogängade hål.
Essentra artikelnummer:

20188672

Tillverkarens artikelnummer:

20188672

114 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 37,2198 kr
100 - 249 33,4977 kr
250 - 749 29,7757 kr
750 + 26,0538 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

37,22 kr

1 x 37,2198 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M3
l1 025 25.0
d2 a012 2.0
d3 max 5.7
d4 min 3.5
h1 max 1.65
l2-0.2 4.5
Material 303 Rostfritt stål
Drevtyp Torx-bits
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss