20188610
20188610
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 31,9027 kr |
| 100 - 249 | 28,7124 kr |
| 250 - 749 | 25,5221 kr |
| 750 + | 22,3318 kr |
| d1 | M2.5 |
|---|---|
| l1 025 | 12.0 |
| d2 a012 | 1.7 |
| d3 max | 4.5 |
| d4 min | 2.8 |
| h1 max | 1.50 |
| l2-0.2 | 3.7 |
| Material | 303 Rostfritt stål |
| Drevtyp | Torx-bits |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta