Meny Sök

Låsande skruvar – cylinderhuvud

I lager

Denna serie låsande skruvar har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 1207. Sexkantsskruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).

De här skruvarna är tillverkade av rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.

  • En perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 1207.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0155

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
56 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 l2 025 h1 d4 min l10 25 d2 a012 d3 Köp
27,398 kr - 39,14 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
3.9
6.5
25.0
4.2
10.0
26,8624 kr - 38,3675 kr 100 I lager
M5
7.5
3.3
5.5
22.0
3.7
8.5
26,4092 kr - 37,7289 kr 311 I lager
M5
7.5
3.3
5.5
18.0
3.7
8.5
25,956 kr - 37,08 kr 100 I lager
M4
6.0
2.6
4.5
50.0
2.8
7.0
25,956 kr - 37,08 kr 100 I lager
M4
6.0
2.6
4.5
25.0
2.8
7.0
25,4204 kr - 36,3075 kr 100 I lager
M3
4.5
2.0
3.5
18.0
2.0
5.5
25,4204 kr - 36,3075 kr 67 I lager
M3
4.5
2.0
3.5
13.0
2.0
5.5
26,8624 kr - 38,3675 kr 100 I lager
M5
7.5
3.3
5.5
25.0
3.7
8.5
22,8969 kr - 32,7025 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
3.7
2.0
2.8
8.0
1.7
4.5
25,956 kr - 37,08 kr 90 I lager
M4
6.0
2.6
4.5
19.0
2.8
7.0
25,4204 kr - 36,3075 kr 100 I lager
M3
4.5
2.0
3.5
11.0
2.0
5.5
25,956 kr - 37,08 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
6.0
2.6
4.5
18.0
2.8
7.0
25,956 kr - 37,08 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
7.5
3.3
5.5
10.0
3.7
8.5
25,956 kr - 37,08 kr 80 I lager
M4
6.0
2.6
4.5
10.0
2.8
7.0
24,9672 kr - 35,6689 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
3.0
1.3
2.5
16.0
1.2
3.8
24,9672 kr - 35,6689 kr 50 I lager
M2
3.0
1.3
2.5
10.0
1.2
3.8
25,4204 kr - 36,3075 kr 300 I lager
M2.5
3.7
1.6
2.8
16.0
1.7
4.5
24,9672 kr - 35,6689 kr 100 I lager
M2
3.0
1.3
2.5
12.0
1.2
3.8
25,4204 kr - 36,3075 kr 76 I lager
M3
4.5
2.0
3.5
16.0
2.0
5.5
25,4204 kr - 36,3075 kr 97 I lager
M2.5
3.7
1.6
2.8
30.0
1.7
4.5
  • av 3
Låsskruv M6 N/A 303 Rostfritt stål

20138912

Prisintervall
39,14 kr - 27,398 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    6.5
Låsskruv M5 N/A 303 Rostfritt stål

20138820

Prisintervall
38,3675 kr - 26,8624 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv M5 N/A 303 Rostfritt stål

20138899

Prisintervall
37,7289 kr - 26,4092 kr

Lagernivåer
311 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv M4 N/A 303 Rostfritt stål

20138882

Prisintervall
37,08 kr - 25,956 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
  • d4 min
    4.5
Låsskruv M4 N/A 303 Rostfritt stål

20138875

Prisintervall
37,08 kr - 25,956 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
  • d4 min
    4.5
Låsskruv M3 N/A 303 Rostfritt stål

20138868

Prisintervall
36,3075 kr - 25,4204 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    5.5
  • d4 min
    3.5
Låsskruv M3 N/A 303 Rostfritt stål

20138844

Prisintervall
36,3075 kr - 25,4204 kr

Lagernivåer
67 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    5.5
  • d4 min
    3.5
Låsskruv M5 N/A 303 Rostfritt stål

20138905

Prisintervall
38,3675 kr - 26,8624 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv M2.5 N/A 303 Rostfritt stål

20140779

Prisintervall
32,7025 kr - 22,8969 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • d3
    4.5
  • d4 min
    2.8
Låsskruv M4 N/A 303 Rostfritt stål

20138813

Prisintervall
37,08 kr - 25,956 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
  • d4 min
    4.5
Låsskruv M3 N/A 303 Rostfritt stål

20138837

Prisintervall
36,3075 kr - 25,4204 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    5.5
  • d4 min
    3.5
Låsskruv M4 N/A 303 Rostfritt stål

20138806

Prisintervall
37,08 kr - 25,956 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
  • d4 min
    4.5
Låsskruv M5 N/A 303 Rostfritt stål

20140632

Prisintervall
37,08 kr - 25,956 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv M4 N/A 303 Rostfritt stål

20140380

Prisintervall
37,08 kr - 25,956 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
  • d4 min
    4.5
Låsskruv M2 N/A 303 Rostfritt stål

20137281

Prisintervall
35,6689 kr - 24,9672 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2 a012
    1.2
  • l2 025
    3.0
  • d3
    3.8
  • d4 min
    2.5
Låsskruv M2 N/A 303 Rostfritt stål

20137267

Prisintervall
35,6689 kr - 24,9672 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2 a012
    1.2
  • l2 025
    3.0
  • d3
    3.8
  • d4 min
    2.5
Låsskruv M2.5 N/A 303 Rostfritt stål

20137205

Prisintervall
36,3075 kr - 25,4204 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • d3
    4.5
  • d4 min
    2.8
Låsskruv M2 N/A 303 Rostfritt stål

20137274

Prisintervall
35,6689 kr - 24,9672 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2 a012
    1.2
  • l2 025
    3.0
  • d3
    3.8
  • d4 min
    2.5
Låsskruv M3 N/A 303 Rostfritt stål

20137359

Prisintervall
36,3075 kr - 25,4204 kr

Lagernivåer
76 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    5.5
  • d4 min
    3.5
Låsskruv M2.5 N/A 303 Rostfritt stål

20137335

Prisintervall
36,3075 kr - 25,4204 kr

Lagernivåer
97 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • d3
    4.5
  • d4 min
    2.8