Meny Sök

Låsande skruv med hållande fläns M8 6.00 303 Rostfritt stål

Låsande skruv med hållande fläns, är utformad för att säkra skruvarna på plats och förhindra att de eller tappas bort i applikationer där de ofta byts ut. Används i industrier som elektronik och fordon för att förhindra skador på elektroniska kretsar och ömtåliga delar. Tillverkad av Rostfritt stål.
Essentra artikelnummer:

20180706

Tillverkarens artikelnummer:

20180706

345 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 47,1184 kr
50 - 99 40,0105 kr
100 - 199 37,7177 kr
200 - 499 35,3101 kr
500 - 999 33,0173 kr
1000 + 30,6098 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

47,12 kr

1 x 47,1184 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För tråd d1 M8
Panel t1±8% 6.00
d2 13.0
H1 4.0
l1 6.00
D3 20.0
Installationskula dia. d4 13.0
d6 15.5
Sheet metal gauge 4.0
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss