Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20180690
20180690
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 47,1184 kr |
50 - 99 | 40,0105 kr |
100 - 199 | 37,7177 kr |
200 - 499 | 35,3101 kr |
500 - 999 | 33,0173 kr |
1000 + | 30,6098 kr |
För tråd d1 | M8 |
---|---|
Panel t1±8% | 5.00 |
d2 | 13.0 |
H1 | 4.0 |
l1 | 5.00 |
D3 | 20.0 |
Installationskula dia. d4 | 13.0 |
d6 | 15.5 |
Sheet metal gauge | 6.0 |
Material | 303 Rostfritt stål |
Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta