20180287
20180287
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 29,1194 kr |
| 50 - 99 | 24,7629 kr |
| 100 - 199 | 23,2726 kr |
| 200 - 499 | 21,8969 kr |
| 500 - 999 | 20,4065 kr |
| 1000 + | 18,9161 kr |
| För tråd d1 | M3 |
|---|---|
| Panel t1±8% | 2.50 |
| d2 | 5.0 |
| H1 | 1.5 |
| l1 | 2.50 |
| D3 | 7.5 |
| Installationskula dia. d4 | 5.0 |
| d6 | 6.0 |
| Sheet metal gauge | 12.0 |
| Material | 303 Rostfritt stål |
| Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta