Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ledade kabelsäten ger en snabb och enkel lösning för att samla och leda kablar och ledningar och håller dem prydligt på plats.
Ingångssystemet med topplåsning säkerställer att kablarna hålls kvar och borta från känsliga komponenter. Kablarna kan enkelt tas bort, när det behövs. Kabelsätet kan enkelt monteras och tas bort med ett tryck med fingertopparna.
Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Inre bredd | Kompatibel håldiameter | Inre höjd | Kompatibla paneltjocklekar | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9626 kr - 2,6922 kr | 22250 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 1,9626 kr - 2,6922 kr | 56897 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 1,0502 kr - 1,4406 kr | 2033 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 1,0015 kr - 1,0015 kr | 66394 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 1,2077 kr - 1,6567 kr | 21842 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 1,2077 kr - 1,6567 kr | 7000 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 1,2077 kr - 1,6567 kr | 6985 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 1,0502 kr - 1,4406 kr | 4000 I lager |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 1,0502 kr - 1,4406 kr | 245 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 1,3787 kr - 1,3787 kr | 5116 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 7,4467 kr - 7,4467 kr | 78010 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
| 1,0502 kr - 1,4406 kr | 11848 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 1,0502 kr - 1,4406 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 1,0502 kr - 1,4406 kr | 19568 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 1,0502 kr - 1,4406 kr | 3043 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 1,0502 kr - 1,4406 kr | 7051 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 1,0502 kr - 1,4406 kr | 7222 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 1,0502 kr - 1,4406 kr | 1139 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 1,2077 kr - 1,6567 kr | 8968 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 1,0502 kr - 1,4406 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.15 in
3.8 mm