Meny Sök

Låsande kabelsäte

I lager

Ledade kabelsäten ger en snabb och enkel lösning för att samla och leda kablar och ledningar och håller dem prydligt på plats.

Ingångssystemet med topplåsning säkerställer att kablarna hålls kvar och borta från känsliga komponenter. Kablarna kan enkelt tas bort, när det behövs. Kabelsätet kan enkelt monteras och tas bort med ett tryck med fingertopparna.

Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA eller Nylon 6/6)
  • Färg: Natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2
  • Temperaturområde: -40 C upp till +85 C

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
48 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inre bredd Kompatibel håldiameter Inre höjd Kompatibla paneltjocklekar Köp
1,1725 kr - 1,6084 kr 10000 I lager
11.1 mm
25.4 mm
1,0196 kr - 1,3986 kr 5000 I lager
11.1 mm
17.5 mm
1,3386 kr - 1,3386 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
12.5 mm
4,854 kr - 4,854 kr 6942 I lager
11.1 mm
4.0 mm
1,1725 kr - 1,6084 kr 10968 I lager
11.1 mm
8.4 mm
1,9054 kr - 2,6138 kr 34100 I lager
11.1 mm
8.4 mm
1,9054 kr - 2,6138 kr 43247 I lager
11.1 mm
17.5 mm
1,9054 kr - 2,6138 kr 2000 I lager
11.1 mm
25.4 mm
0,9034 kr - 1,2366 kr 3000 I lager
0,9034 kr - 1,2366 kr 20500 I lager
1,0196 kr - 1,3986 kr 1000 I lager
11.3 mm
19.0 mm
1,1725 kr - 1,6084 kr 21842 I lager
11.1 mm
25.4 mm
1,1725 kr - 1,6084 kr 7985 I lager
11.1 mm
8.4 mm
1,1725 kr - 1,6084 kr 3000 I lager
11.1 mm
8.4 mm
1,0196 kr - 1,3986 kr 11848 I lager
11.1 mm
25.4 mm
1,0196 kr - 1,3986 kr 2139 I lager
11.1 mm
8.4 mm
1,1725 kr - 1,6084 kr 4020 I lager
11.1 mm
3.6 mm
6,0505 kr - 6,0505 kr 6364 I lager
11.1 mm
8.6 mm
1,1863 kr - 1,8671 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
4.8 mm
10.5 mm
2.0 mm
1,824 kr - 1,824 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
26.2 mm
  • av 3
Kabelgenomföring 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014479

Prisintervall
1,6084 kr - 1,1725 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    25.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Kabelsäte 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014325

Prisintervall
1,3986 kr - 1,0196 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    17.5 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total bredd
    15.4 mm
Kabelgenomföring 12.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10246023

Prisintervall
1,3386 kr - 1,3386 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    12.5 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    2.0 mm
  • Paneltjocklekar
    2.0 mm
Kabelgenomföring 4.0 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10281598

Prisintervall
4,854 kr - 4,854 kr

Lagernivåer
6942 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    4.0 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    2.0 mm
  • Paneltjocklekar
    2.0 mm
Kabelgenomföring 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014431

Prisintervall
1,6084 kr - 1,1725 kr

Lagernivåer
10968 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    8.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Kabelgenomföring 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014554

Prisintervall
2,6138 kr - 1,9054 kr

Lagernivåer
34100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    8.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    6.4 mm
  • Total bredd
    13.3 mm
Kabelgenomföring 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014578

Prisintervall
2,6138 kr - 1,9054 kr

Lagernivåer
43247 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    17.5 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    6.4 mm
  • Total bredd
    13.3 mm
Kabelgenomföring 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014585

Prisintervall
2,6138 kr - 1,9054 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    25.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    6.4 mm
  • Total bredd
    13.3 mm
Kabelsäte 36.2 mm 14.0 mm Svart Nylon 6/6

10007679

Prisintervall
1,2366 kr - 0,9034 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total bredd
    14.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelsäte 31.0 mm 14.0 mm Svart Nylon 6/6

10007655

Prisintervall
1,2366 kr - 0,9034 kr

Lagernivåer
20500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total bredd
    14.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföring 19.0 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014516

Prisintervall
1,3986 kr - 1,0196 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    19.0 mm
  • Inre bredd
    11.3 mm
  • Total bredd
    15.3 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelsäte 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014394

Prisintervall
1,6084 kr - 1,1725 kr

Lagernivåer
21842 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    25.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Kabelsäte 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014318

Prisintervall
1,6084 kr - 1,1725 kr

Lagernivåer
7985 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    8.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total bredd
    15.4 mm
Kabelsäte 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014295

Prisintervall
1,6084 kr - 1,1725 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    8.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Kabelgenomföring 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014462

Prisintervall
1,3986 kr - 1,0196 kr

Lagernivåer
11848 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    25.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Kabelgenomföring 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014424

Prisintervall
1,3986 kr - 1,0196 kr

Lagernivåer
2139 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    8.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Kabelgenomföring 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014417

Prisintervall
1,6084 kr - 1,1725 kr

Lagernivåer
4020 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Kabelgenomföring 8.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10281468

Prisintervall
6,0505 kr - 6,0505 kr

Lagernivåer
6364 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    8.6 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    2.0 mm
  • Paneltjocklekar
    2.0 mm
Kabelgenomföring 10.5 mm 11.0 mm PA Naturfärgad

10341667

Prisintervall
1,8671 kr - 1,1863 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rektangulär
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.0 mm
Kabelgenomföring 26.2 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10246030

Prisintervall
1,824 kr - 1,824 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    26.2 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    2.0 mm
  • Paneltjocklekar
    2.0 mm