Meny Sök

Låsande kabelsäte

I lager

Ledade kabelsäten ger en snabb och enkel lösning för att samla och leda kablar och ledningar och håller dem prydligt på plats.

Ingångssystemet med topplåsning säkerställer att kablarna hålls kvar och borta från känsliga komponenter. Kablarna kan enkelt tas bort, när det behövs. Kabelsätet kan enkelt monteras och tas bort med ett tryck med fingertopparna.

Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA eller Nylon 6/6)
  • Färg: Natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2
  • Temperaturområde: -40 C upp till +85 C

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
48 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inre bredd Kompatibel håldiameter Inre höjd Kompatibla paneltjocklekar Köp
0,9527 kr - 1,3314 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
4.8 mm
2.8 mm
0.4 - 2.0 mm
1,8344 kr - 2,3817 kr 8 I lager
11.0 mm
4.8 mm
26.2 mm
0.4 - 2.0 mm
2,0395 kr - 2,333 kr 997 I lager
11.1 mm
25.4 mm
1,9626 kr - 2,6922 kr 11000 I lager
11.1 mm
3.6 mm
1,0502 kr - 1,4406 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
8.4 mm
1,0015 kr - 1,0015 kr 47394 I lager
11.1 mm
2.8 mm
7,4467 kr - 7,4467 kr 143010 I lager
11.1 mm
18.2 mm
1,2077 kr - 1,6567 kr 8968 I lager
11.1 mm
8.4 mm
6,232 kr - 6,232 kr 200 I lager
11.1 mm
8.6 mm
1,2219 kr - 1,9231 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
4.8 mm
10.5 mm
2.0 mm
1,0502 kr - 1,4406 kr 6133 I lager
11.1 mm
17.5 mm
1,2077 kr - 1,6567 kr 4020 I lager
11.1 mm
3.6 mm
1,0502 kr - 1,4406 kr 2222 I lager
11.1 mm
3.6 mm
1,8788 kr - 1,8788 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
26.2 mm
1,0502 kr - 1,4406 kr 3043 I lager
11.1 mm
25.4 mm
1,0502 kr - 1,4406 kr 7051 I lager
11.1 mm
3.6 mm
1,2077 kr - 1,6567 kr 2900 I lager
11.1 mm
17.5 mm
1,0502 kr - 1,4406 kr 11848 I lager
11.1 mm
25.4 mm
1,9626 kr - 2,6922 kr 20250 I lager
11.1 mm
8.4 mm
1,9626 kr - 2,6922 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
25.4 mm
  • av 3
Kabelgenomföring 2.8 mm 11.0 mm PA Naturfärgad

10341674

Prisintervall
1,3314 kr - 0,9527 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rektangulär; låsande
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.4 - 2.0 mm
Kabelgenomföring 26.2 mm 11.0 mm PA Naturfärgad

10341681

Prisintervall
2,3817 kr - 1,8344 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rektangulär; låsande
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.4 - 2.0 mm
Kabelgenomföring 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10314234

Prisintervall
2,333 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
997 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Djup
    12.4 mm
  • Inre höjd
    25.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Total bredd
    12.4 mm
Kabelgenomföring 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014530

Prisintervall
2,6922 kr - 1,9626 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    6.4 mm
  • Total bredd
    13.3 mm
Kabelsäte 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014301

Prisintervall
1,4406 kr - 1,0502 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    8.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total bredd
    15.4 mm
Kabelgenomföring 2.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10246016

Prisintervall
1,0015 kr - 1,0015 kr

Lagernivåer
47394 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    2.8 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    2.0 mm
  • Paneltjocklekar
    2.0 mm
Kabelgenomföring 18.2 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10281499

Prisintervall
7,4467 kr - 7,4467 kr

Lagernivåer
143010 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    18.2 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    2.0 mm
  • Paneltjocklekar
    2.0 mm
Kabelgenomföring 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014431

Prisintervall
1,6567 kr - 1,2077 kr

Lagernivåer
8968 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    8.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Kabelgenomföring 8.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10281468

Prisintervall
6,232 kr - 6,232 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    8.6 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    2.0 mm
  • Paneltjocklekar
    2.0 mm
Kabelgenomföring 10.5 mm 11.0 mm PA Naturfärgad

10341667

Prisintervall
1,9231 kr - 1,2219 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rektangulär
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.0 mm
Kabelgenomföring 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014448

Prisintervall
1,4406 kr - 1,0502 kr

Lagernivåer
6133 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    17.5 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Kabelgenomföring 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014417

Prisintervall
1,6567 kr - 1,2077 kr

Lagernivåer
4020 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Kabelsäte 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014240

Prisintervall
1,4406 kr - 1,0502 kr

Lagernivåer
2222 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Kabelgenomföring 26.2 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10246030

Prisintervall
1,8788 kr - 1,8788 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    26.2 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    2.0 mm
  • Paneltjocklekar
    2.0 mm
Kabelsäte 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014349

Prisintervall
1,4406 kr - 1,0502 kr

Lagernivåer
3043 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    25.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total bredd
    15.4 mm
Kabelsäte 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014271

Prisintervall
1,4406 kr - 1,0502 kr

Lagernivåer
7051 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total bredd
    15.4 mm
Kabelgenomföring 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014455

Prisintervall
1,6567 kr - 1,2077 kr

Lagernivåer
2900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    17.5 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Kabelgenomföring 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014462

Prisintervall
1,4406 kr - 1,0502 kr

Lagernivåer
11848 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    25.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Kabelgenomföring 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014554

Prisintervall
2,6922 kr - 1,9626 kr

Lagernivåer
20250 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    8.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    6.4 mm
  • Total bredd
    13.3 mm
Kabelgenomföring 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014585

Prisintervall
2,6922 kr - 1,9626 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    25.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    6.4 mm
  • Total bredd
    13.3 mm