Meny Sök

Låsande kabelsäte

I lager

Ledade kabelsäten ger en snabb och enkel lösning för att samla och leda kablar och ledningar och håller dem prydligt på plats.

Ingångssystemet med topplåsning säkerställer att kablarna hålls kvar och borta från känsliga komponenter. Kablarna kan enkelt tas bort, när det behövs. Kabelsätet kan enkelt monteras och tas bort med ett tryck med fingertopparna.

Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA eller Nylon 6/6)
  • Färg: Natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2
  • Temperaturområde: -40 C upp till +85 C

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
48 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inre bredd Kompatibel håldiameter Inre höjd Kompatibla paneltjocklekar Köp
0,9527 kr - 1,3314 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
4.8 mm
2.8 mm
0.4 - 2.0 mm
1,8344 kr - 2,3817 kr 8 I lager
11.0 mm
4.8 mm
26.2 mm
0.4 - 2.0 mm
2,0395 kr - 2,333 kr 997 I lager
11.1 mm
25.4 mm
1,9626 kr - 2,6922 kr 19250 I lager
11.1 mm
8.4 mm
1,9626 kr - 2,6922 kr 11000 I lager
11.1 mm
3.6 mm
0,9305 kr - 1,2737 kr Fråga angående leveranstidhär
1,2077 kr - 1,6567 kr 1993 I lager
11.1 mm
17.5 mm
1,0502 kr - 1,4406 kr 3000 I lager
11.3 mm
26.8 mm
1,9626 kr - 2,6922 kr 59897 I lager
11.1 mm
17.5 mm
1,9626 kr - 2,6922 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
25.4 mm
1,0502 kr - 1,4406 kr 5245 I lager
11.1 mm
17.5 mm
1,3787 kr - 1,3787 kr 5116 I lager
11.1 mm
12.5 mm
1,2077 kr - 1,6567 kr 8968 I lager
11.1 mm
8.4 mm
4,9997 kr - 4,9997 kr 6942 I lager
11.1 mm
4.0 mm
1,2077 kr - 1,6567 kr 43000 I lager
11.1 mm
25.4 mm
1,0502 kr - 1,4406 kr 6133 I lager
11.1 mm
17.5 mm
1,0502 kr - 1,4406 kr 11503 I lager
11.1 mm
3.6 mm
1,0502 kr - 1,4406 kr 984 I lager
11.3 mm
19.0 mm
1,2077 kr - 1,6567 kr 21842 I lager
11.1 mm
25.4 mm
1,2077 kr - 1,6567 kr 26000 I lager
11.1 mm
3.6 mm
  • av 3
Kabelgenomföring 2.8 mm 11.0 mm PA Naturfärgad

10341674

Prisintervall
1,3314 kr - 0,9527 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rektangulär; låsande
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.4 - 2.0 mm
Kabelgenomföring 26.2 mm 11.0 mm PA Naturfärgad

10341681

Prisintervall
2,3817 kr - 1,8344 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rektangulär; låsande
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.4 - 2.0 mm
Kabelgenomföring 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10314234

Prisintervall
2,333 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
997 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Djup
    12.4 mm
  • Inre höjd
    25.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Total bredd
    12.4 mm
Kabelgenomföring 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014554

Prisintervall
2,6922 kr - 1,9626 kr

Lagernivåer
19250 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    8.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    6.4 mm
  • Total bredd
    13.3 mm
Kabelgenomföring 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014530

Prisintervall
2,6922 kr - 1,9626 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    6.4 mm
  • Total bredd
    13.3 mm
Kabelsäte 31.0 mm 14.0 mm Svart Nylon 6/6

10007655

Prisintervall
1,2737 kr - 0,9305 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total bredd
    14.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelsäte 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014332

Prisintervall
1,6567 kr - 1,2077 kr

Lagernivåer
1993 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    17.5 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total bredd
    15.4 mm
Kabelgenomföring 26.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014523

Prisintervall
1,4406 kr - 1,0502 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    26.8 mm
  • Inre bredd
    11.3 mm
  • Total bredd
    15.3 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföring 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014578

Prisintervall
2,6922 kr - 1,9626 kr

Lagernivåer
59897 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    17.5 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    6.4 mm
  • Total bredd
    13.3 mm
Kabelgenomföring 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014585

Prisintervall
2,6922 kr - 1,9626 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    25.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    6.4 mm
  • Total bredd
    13.3 mm
Kabelsäte 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014325

Prisintervall
1,4406 kr - 1,0502 kr

Lagernivåer
5245 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    17.5 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total bredd
    15.4 mm
Kabelgenomföring 12.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10246023

Prisintervall
1,3787 kr - 1,3787 kr

Lagernivåer
5116 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    12.5 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    2.0 mm
  • Paneltjocklekar
    2.0 mm
Kabelgenomföring 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014431

Prisintervall
1,6567 kr - 1,2077 kr

Lagernivåer
8968 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    8.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Kabelgenomföring 4.0 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10281598

Prisintervall
4,9997 kr - 4,9997 kr

Lagernivåer
6942 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    4.0 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    2.0 mm
  • Paneltjocklekar
    2.0 mm
Kabelgenomföring 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014479

Prisintervall
1,6567 kr - 1,2077 kr

Lagernivåer
43000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    25.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Kabelgenomföring 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014448

Prisintervall
1,4406 kr - 1,0502 kr

Lagernivåer
6133 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    17.5 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Kabelgenomföring 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014400

Prisintervall
1,4406 kr - 1,0502 kr

Lagernivåer
11503 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Kabelgenomföring 19.0 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014516

Prisintervall
1,4406 kr - 1,0502 kr

Lagernivåer
984 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    19.0 mm
  • Inre bredd
    11.3 mm
  • Total bredd
    15.3 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelsäte 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014394

Prisintervall
1,6567 kr - 1,2077 kr

Lagernivåer
21842 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    25.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Kabelsäte 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014288

Prisintervall
1,6567 kr - 1,2077 kr

Lagernivåer
26000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total bredd
    15.4 mm