Meny Sök

Låsande kabelsäte

I lager

Ledade kabelsäten ger en snabb och enkel lösning för att samla och leda kablar och ledningar och håller dem prydligt på plats.

Ingångssystemet med topplåsning säkerställer att kablarna hålls kvar och borta från känsliga komponenter. Kablarna kan enkelt tas bort, när det behövs. Kabelsätet kan enkelt monteras och tas bort med ett tryck med fingertopparna.

Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA eller Nylon 6/6)
  • Färg: Natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2
  • Temperaturområde: -40 C upp till +85 C

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
48 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inre bredd Kompatibel håldiameter Inre höjd Kompatibla paneltjocklekar Köp
1,9801 kr - 2,2651 kr 78082 I lager
11.1 mm
18.3 mm
1,9801 kr - 2,2651 kr 6919 I lager
11.1 mm
3.6 mm
3,5484 kr - 3,8493 kr 36 I lager
11.1 mm
8.6 mm
5,4235 kr - 5,8149 kr Fråga angående leveranstidhär
31.0 mm
27.4 mm
0,9034 kr - 1,2366 kr 3000 I lager
0,9034 kr - 1,2366 kr 20500 I lager
1,1725 kr - 1,6084 kr 18014 I lager
11.1 mm
25.4 mm
1,1725 kr - 1,6084 kr 9968 I lager
11.1 mm
8.4 mm
7,2298 kr - 7,2298 kr 112510 I lager
11.1 mm
18.2 mm
1,1725 kr - 1,6084 kr 46000 I lager
11.1 mm
3.6 mm
1,9054 kr - 2,6138 kr 16000 I lager
11.1 mm
3.6 mm
1,0196 kr - 1,3986 kr 5000 I lager
11.3 mm
26.8 mm
1,0196 kr - 1,3986 kr 156000 I lager
11.1 mm
25.4 mm
1,0196 kr - 1,3986 kr 25175 I lager
11.1 mm
8.4 mm
1,1725 kr - 1,6084 kr 2993 I lager
11.1 mm
17.5 mm
1,1725 kr - 1,6084 kr 179198 I lager
11.1 mm
17.5 mm
1,1725 kr - 1,6084 kr 74000 I lager
11.1 mm
25.4 mm
1,0196 kr - 1,3986 kr 4000 I lager
11.3 mm
9.8 mm
1,0196 kr - 1,3986 kr 6043 I lager
11.1 mm
25.4 mm
0,9723 kr - 0,9723 kr 58394 I lager
11.1 mm
2.8 mm
  • av 3
Kabelgenomföring 18.3 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10160305

Prisintervall
2,2651 kr - 1,9801 kr

Lagernivåer
78082 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Djup
    12.4 mm
  • Inre höjd
    18.3 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Total bredd
    12.4 mm
Kabelgenomföring 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10160275

Prisintervall
2,2651 kr - 1,9801 kr

Lagernivåer
6919 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Djup
    12.4 mm
  • Inre höjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Total bredd
    12.4 mm
Kabelsäte 8.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10160282

Prisintervall
3,8493 kr - 3,5484 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Djup
    12.4 mm
  • Inre höjd
    8.6 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Total bredd
    12.4 mm
Kabelgenomföring 27.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10009758

Prisintervall
5,8149 kr - 5,4235 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rektangulär
  • Inre höjd
    27.4 mm
  • Inre bredd
    31.0 mm
Kabelsäte 36.2 mm 14.0 mm Svart Nylon 6/6

10007679

Prisintervall
1,2366 kr - 0,9034 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total bredd
    14.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelsäte 31.0 mm 14.0 mm Svart Nylon 6/6

10007655

Prisintervall
1,2366 kr - 0,9034 kr

Lagernivåer
20500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total bredd
    14.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföring 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014479

Prisintervall
1,6084 kr - 1,1725 kr

Lagernivåer
18014 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    25.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Kabelgenomföring 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014431

Prisintervall
1,6084 kr - 1,1725 kr

Lagernivåer
9968 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    8.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Kabelgenomföring 18.2 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10281499

Prisintervall
7,2298 kr - 7,2298 kr

Lagernivåer
112510 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    18.2 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    2.0 mm
  • Paneltjocklekar
    2.0 mm
Kabelsäte 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014288

Prisintervall
1,6084 kr - 1,1725 kr

Lagernivåer
46000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total bredd
    15.4 mm
Kabelgenomföring 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014530

Prisintervall
2,6138 kr - 1,9054 kr

Lagernivåer
16000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    6.4 mm
  • Total bredd
    13.3 mm
Kabelgenomföring 26.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014523

Prisintervall
1,3986 kr - 1,0196 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    26.8 mm
  • Inre bredd
    11.3 mm
  • Total bredd
    15.3 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelsäte 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014387

Prisintervall
1,3986 kr - 1,0196 kr

Lagernivåer
156000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    25.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Kabelsäte 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014264

Prisintervall
1,3986 kr - 1,0196 kr

Lagernivåer
25175 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    8.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Kabelsäte 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014332

Prisintervall
1,6084 kr - 1,1725 kr

Lagernivåer
2993 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    17.5 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total bredd
    15.4 mm
Kabelsäte 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014370

Prisintervall
1,6084 kr - 1,1725 kr

Lagernivåer
179198 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    17.5 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Kabelsäte 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014356

Prisintervall
1,6084 kr - 1,1725 kr

Lagernivåer
74000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    25.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total bredd
    15.4 mm
Kabelgenomföring 9.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014493

Prisintervall
1,3986 kr - 1,0196 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    9.8 mm
  • Inre bredd
    11.3 mm
  • Total bredd
    15.3 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelsäte 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014349

Prisintervall
1,3986 kr - 1,0196 kr

Lagernivåer
6043 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    25.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total bredd
    15.4 mm
Kabelgenomföring 2.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10246016

Prisintervall
0,9723 kr - 0,9723 kr

Lagernivåer
58394 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    2.8 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    2.0 mm
  • Paneltjocklekar
    2.0 mm