Meny Sök

Låsande kabelsäte

I lager

Ledade kabelsäten ger en snabb och enkel lösning för att samla och leda kablar och ledningar och håller dem prydligt på plats.

Ingångssystemet med topplåsning säkerställer att kablarna hålls kvar och borta från känsliga komponenter. Kablarna kan enkelt tas bort, när det behövs. Kabelsätet kan enkelt monteras och tas bort med ett tryck med fingertopparna.

Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA eller Nylon 6/6)
  • Färg: Natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2
  • Temperaturområde: -40 C upp till +85 C

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
48 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inre bredd Kompatibel håldiameter Inre höjd Kompatibla paneltjocklekar Köp
1,0196 kr - 1,3986 kr 15175 I lager
11.1 mm
8.4 mm
1,3386 kr - 1,3386 kr 1010 I lager
11.1 mm
12.5 mm
1,1725 kr - 1,6084 kr 2993 I lager
11.1 mm
17.5 mm
1,1725 kr - 1,6084 kr 21842 I lager
11.1 mm
25.4 mm
1,1725 kr - 1,6084 kr 3000 I lager
11.1 mm
8.4 mm
1,0196 kr - 1,3986 kr 5000 I lager
11.3 mm
26.8 mm
1,0196 kr - 1,3986 kr 1000 I lager
11.3 mm
19.0 mm
1,0196 kr - 1,3986 kr 5000 I lager
11.1 mm
17.5 mm
1,1725 kr - 1,6084 kr 74000 I lager
11.1 mm
25.4 mm
1,9054 kr - 2,6138 kr 2000 I lager
11.1 mm
25.4 mm
1,9054 kr - 2,6138 kr 32100 I lager
11.1 mm
8.4 mm
6,0505 kr - 6,0505 kr 2000 I lager
11.1 mm
8.6 mm
1,1725 kr - 1,6084 kr 179198 I lager
11.1 mm
17.5 mm
1,1725 kr - 1,6084 kr 3000 I lager
11.1 mm
3.6 mm
1,1725 kr - 1,6084 kr 46000 I lager
11.1 mm
3.6 mm
1,9054 kr - 2,6138 kr 16000 I lager
11.1 mm
3.6 mm
1,9054 kr - 2,6138 kr 43247 I lager
11.1 mm
17.5 mm
1,1725 kr - 1,6084 kr 7985 I lager
11.1 mm
8.4 mm
1,0196 kr - 1,3986 kr 156000 I lager
11.1 mm
25.4 mm
1,0196 kr - 1,3986 kr 11848 I lager
11.1 mm
25.4 mm
  • av 3
Kabelsäte 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014264

Prisintervall
1,3986 kr - 1,0196 kr

Lagernivåer
15175 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    8.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Kabelgenomföring 12.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10246023

Prisintervall
1,3386 kr - 1,3386 kr

Lagernivåer
1010 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    12.5 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    2.0 mm
  • Paneltjocklekar
    2.0 mm
Kabelsäte 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014332

Prisintervall
1,6084 kr - 1,1725 kr

Lagernivåer
2993 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    17.5 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total bredd
    15.4 mm
Kabelsäte 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014394

Prisintervall
1,6084 kr - 1,1725 kr

Lagernivåer
21842 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    25.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Kabelsäte 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014295

Prisintervall
1,6084 kr - 1,1725 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    8.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Kabelgenomföring 26.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014523

Prisintervall
1,3986 kr - 1,0196 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    26.8 mm
  • Inre bredd
    11.3 mm
  • Total bredd
    15.3 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföring 19.0 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014516

Prisintervall
1,3986 kr - 1,0196 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    19.0 mm
  • Inre bredd
    11.3 mm
  • Total bredd
    15.3 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelsäte 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014325

Prisintervall
1,3986 kr - 1,0196 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    17.5 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total bredd
    15.4 mm
Kabelsäte 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014356

Prisintervall
1,6084 kr - 1,1725 kr

Lagernivåer
74000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    25.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total bredd
    15.4 mm
Kabelgenomföring 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014585

Prisintervall
2,6138 kr - 1,9054 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    25.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    6.4 mm
  • Total bredd
    13.3 mm
Kabelgenomföring 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014554

Prisintervall
2,6138 kr - 1,9054 kr

Lagernivåer
32100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    8.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    6.4 mm
  • Total bredd
    13.3 mm
Kabelgenomföring 8.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10281468

Prisintervall
6,0505 kr - 6,0505 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    8.6 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    2.0 mm
  • Paneltjocklekar
    2.0 mm
Kabelsäte 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014370

Prisintervall
1,6084 kr - 1,1725 kr

Lagernivåer
179198 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    17.5 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Kabelsäte 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014257

Prisintervall
1,6084 kr - 1,1725 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Kabelsäte 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014288

Prisintervall
1,6084 kr - 1,1725 kr

Lagernivåer
46000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total bredd
    15.4 mm
Kabelgenomföring 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014530

Prisintervall
2,6138 kr - 1,9054 kr

Lagernivåer
16000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    6.4 mm
  • Total bredd
    13.3 mm
Kabelgenomföring 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014578

Prisintervall
2,6138 kr - 1,9054 kr

Lagernivåer
43247 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    17.5 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    6.4 mm
  • Total bredd
    13.3 mm
Kabelsäte 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014318

Prisintervall
1,6084 kr - 1,1725 kr

Lagernivåer
7985 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    8.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total bredd
    15.4 mm
Kabelsäte 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014387

Prisintervall
1,3986 kr - 1,0196 kr

Lagernivåer
156000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    25.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Kabelgenomföring 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014462

Prisintervall
1,3986 kr - 1,0196 kr

Lagernivåer
11848 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    25.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2