Meny Sök

Låsande kabelsäte

I lager

Ledade kabelsäten ger en snabb och enkel lösning för att samla och leda kablar och ledningar och håller dem prydligt på plats.

Ingångssystemet med topplåsning säkerställer att kablarna hålls kvar och borta från känsliga komponenter. Kablarna kan enkelt tas bort, när det behövs. Kabelsätet kan enkelt monteras och tas bort med ett tryck med fingertopparna.

Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA eller Nylon 6/6)
  • Färg: Natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2
  • Temperaturområde: -40 C upp till +85 C

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
48 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inre bredd Kompatibel håldiameter Inre höjd Kompatibla paneltjocklekar Köp
0,9034 kr - 1,2366 kr 3000 I lager
0,9034 kr - 1,2366 kr 20500 I lager
3,5484 kr - 3,8493 kr 36 I lager
11.1 mm
8.6 mm
1,9801 kr - 2,2651 kr 8919 I lager
11.1 mm
3.6 mm
1,9801 kr - 2,2651 kr 78082 I lager
11.1 mm
18.3 mm
0,9249 kr - 1,2926 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
4.8 mm
2.8 mm
0.4 - 2.0 mm
1,7809 kr - 2,3124 kr 8 I lager
11.0 mm
4.8 mm
26.2 mm
0.4 - 2.0 mm
1,9801 kr - 2,2651 kr 167 I lager
11.1 mm
25.4 mm
  • av 3
Kabelsäte 36.2 mm 14.0 mm Svart Nylon 6/6

10007679

Prisintervall
1,2366 kr - 0,9034 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total bredd
    14.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelsäte 31.0 mm 14.0 mm Svart Nylon 6/6

10007655

Prisintervall
1,2366 kr - 0,9034 kr

Lagernivåer
20500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total bredd
    14.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelsäte 8.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10160282

Prisintervall
3,8493 kr - 3,5484 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Djup
    12.4 mm
  • Inre höjd
    8.6 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Total bredd
    12.4 mm
Kabelgenomföring 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10160275

Prisintervall
2,2651 kr - 1,9801 kr

Lagernivåer
8919 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Djup
    12.4 mm
  • Inre höjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Total bredd
    12.4 mm
Kabelgenomföring 18.3 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10160305

Prisintervall
2,2651 kr - 1,9801 kr

Lagernivåer
78082 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Djup
    12.4 mm
  • Inre höjd
    18.3 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Total bredd
    12.4 mm
Kabelgenomföring 2.8 mm 11.0 mm PA Naturfärgad

10341674

Prisintervall
1,2926 kr - 0,9249 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rektangulär; låsande
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.4 - 2.0 mm
Kabelgenomföring 26.2 mm 11.0 mm PA Naturfärgad

10341681

Prisintervall
2,3124 kr - 1,7809 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rektangulär; låsande
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.4 - 2.0 mm
Kabelgenomföring 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10314234

Prisintervall
2,2651 kr - 1,9801 kr

Lagernivåer
167 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Djup
    12.4 mm
  • Inre höjd
    25.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Total bredd
    12.4 mm