10537916
1572681
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 + | 1 883,2884 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Längd med utsträckt kolv | 165.0 mm |
|---|---|
| Längd med utsträckt kolv | 6.496 in |
| Slaglängd | 50.0 mm |
| Slaglängd | 1.969 in |
| Kompatibel kolvdiameter | 1.102 in |
| Kompatibel kolvdiameter | 28.0 mm |
| Gängstorlek | M8 |
| Stångdiameter | 10.0 mm |
| Stångdiameter | 0.394 in |
| Färg | Svart |
| Typ | Locking Gas Strut |
| Commodity Code | 9402900000 |
| Rördiameter | 28.0 mm |
| Rördiameter | 1.102 in |
| Gängstorlek, stav | M10 x 1 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta