Regelspärrar med L-handtag används i tillämpningar som elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Handtagslängd | Regellängd | Färg | Spärrmodell | Inriktning vid montering | Material | Grepplängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,5807 kr - 105,1255 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
|
|
||
| 118,6214 kr - 166,0699 kr | 28 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
|
|
||
| 51,5389 kr - 57,2653 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
Regelspärrar för kvartsvarvslås
|
Universell
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 82,8509 kr - 82,8509 kr | 20 I lager |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
Cam Latch
|
Universell
|
Zamak
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 54,9923 kr - 61,1025 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
Regelspärrar för kvartsvarvslås
|
Universell
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 58,6348 kr - 90,5359 kr | 37 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
|
|
|
||
| 100,2063 kr - 140,2888 kr | 80 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
|
|
|
||
| 81,2293 kr - 126,3567 kr | 68 I lager |
4.37 in
111.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 82,8509 kr - 82,8509 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
Cam Latch
|
Universell
|
Zamak
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 117,8437 kr - 164,9813 kr | 23 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
|
|
||
| 67,5807 kr - 105,1255 kr | 5 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
|
|
||
| 55,0688 kr - 85,6624 kr | 6 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
|
|
|
||
| 109,6829 kr - 153,5561 kr | 24 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
|
|
|
||
| 59,6939 kr - 92,8572 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
|
|
|
||
| 127,4968 kr - 178,4955 kr | 44 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
|
|
|
||
| 118,6214 kr - 166,0699 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
|
|
||
| 67,5807 kr - 105,1255 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
|
|
||
| 59,6939 kr - 92,8572 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
|
|
||
| 108,267 kr - 151,5739 kr | 44 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
|
|
||
| 114,4898 kr - 160,2858 kr | 18 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta