Meny Sök

Lås med L-handtag

I lager

Regelspärrar med L-handtag används i tillämpningar som elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
46 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Handtagslängd Regellängd Färg Spärrmodell Inriktning vid montering Material Grepplängd Köp
130,5396 kr - 182,7555 kr 26 I lager
45.0 mm
Svart
68,2711 kr - 75,8567 kr Fråga angående leveranstidhär
122.0 mm
45.0 mm
Krom
Regelspärrar för kvartsvarvslås
Universell
Zamak
18.5 mm
58,6246 kr - 65,1384 kr 85 I lager
122.0 mm
45.0 mm
Krom
Regelspärrar för kvartsvarvslås
Universell
Zamak
18.5 mm
56,6421 kr - 62,9357 kr Fråga angående leveranstidhär
122.0 mm
45.0 mm
Svart
Regelspärrar för kvartsvarvslås
Universell
Zamak
18.5 mm
57,3164 kr - 63,685 kr Fråga angående leveranstidhär
122.0 mm
45.0 mm
Svart
Regelspärrar för kvartsvarvslås
Universell
Zamak
18.5 mm
83,1661 kr - 170,9627 kr 1 I lager
111.0 mm
62.0 mm
69,6082 kr - 108,2793 kr Fråga angående leveranstidhär
45.0 mm
Naturfärgad
122,1801 kr - 171,0521 kr 28 I lager
45.0 mm
Naturfärgad
105,321 kr - 147,4494 kr 46 I lager
45.0 mm
Svart
Fråga angående leveranstidhär
122.0 mm
45.0 mm
Krom
Regelspärrar för kvartsvarvslås
Universell
Rostfritt stål
18.5 mm
56,6421 kr - 62,9357 kr Fråga angående leveranstidhär
122.0 mm
45.0 mm
Svart
Regelspärrar för kvartsvarvslås
Universell
Zamak
18.5 mm
56,6421 kr - 62,9357 kr Fråga angående leveranstidhär
122.0 mm
45.0 mm
Svart
Regelspärrar för kvartsvarvslås
Universell
Zamak
18.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
122.0 mm
45.0 mm
Krom
Regelspärrar för kvartsvarvslås
Universell
Rostfritt stål
18.5 mm
59,685 kr - 66,3167 kr Fråga angående leveranstidhär
111.0 mm
45.0 mm
Svart
Cam Latch
Universell
Zamak
28.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
122.0 mm
45.0 mm
Krom
Regelspärrar för kvartsvarvslås
Universell
Rostfritt stål
18.5 mm
68,4793 kr - 76,0882 kr Fråga angående leveranstidhär
122.0 mm
45.0 mm
Krom
Regelspärrar för kvartsvarvslås
Universell
Zamak
18.5 mm
53,0851 kr - 58,9833 kr Fråga angående leveranstidhär
122.0 mm
45.0 mm
Svart
Regelspärrar för kvartsvarvslås
Universell
Zamak
18.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
122.0 mm
45.0 mm
Krom
Regelspärrar för kvartsvarvslås
Universell
Rostfritt stål
18.5 mm
20065409 Fråga angående leveranstidhär
122.0 mm
45.0 mm
Krom
Regelspärrar för kvartsvarvslås
Universell
Rostfritt stål
18.5 mm
54,0135 kr - 84,0209 kr Fråga angående leveranstidhär
45.0 mm
Naturfärgad
  • av 3
Kvartsvarvs L-handtag 45.0 mm

20062651

Prisintervall
182,7555 kr - 130,5396 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    8301409000
Kvartsvarvs L-handtag 45.0 mm 18.5 mm Zamak

20065331

Prisintervall
75,8567 kr - 68,2711 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Låsområde
    26.5 mm
  • Grepplängd
    18.5 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvs L-handtag 45.0 mm 18.5 mm Zamak

20065317

Prisintervall
65,1384 kr - 58,6246 kr

Lagernivåer
85 I lager
Egenskaper
  • Låsområde
    18.5 mm
  • Grepplängd
    18.5 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvs L-handtag 45.0 mm 18.5 mm Zamak

20065348

Prisintervall
62,9357 kr - 56,6421 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Låsområde
    26.5 mm
  • Grepplängd
    18.5 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvs L-handtag 45.0 mm 18.5 mm Zamak

20065386

Prisintervall
63,685 kr - 57,3164 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Låsområde
    8.5 mm
  • Grepplängd
    18.5 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvs L-handtag

20048037

Prisintervall
170,9627 kr - 83,1661 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    62.0 mm
  • Handtagslängd
    111.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kvartsvarvs L-handtag 45.0 mm

20062743

Prisintervall
108,2793 kr - 69,6082 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    8301409000
Kvartsvarvs L-handtag 45.0 mm

20062705

Prisintervall
171,0521 kr - 122,1801 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    8301409000
Kvartsvarvs L-handtag 45.0 mm

20052324

Prisintervall
147,4494 kr - 105,321 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    7907000090
Kvartsvarvs L-handtag 45.0 mm 18.5 mm Rostfritt stål

20065416


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Låsområde
    26.5 mm
  • Grepplängd
    18.5 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvs L-handtag 45.0 mm 18.5 mm Zamak

20065362

Prisintervall
62,9357 kr - 56,6421 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Låsområde
    28.5 mm
  • Grepplängd
    18.5 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvs L-handtag 45.0 mm 18.5 mm Zamak

20065300

Prisintervall
62,9357 kr - 56,6421 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Låsområde
    14.5 mm
  • Grepplängd
    18.5 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvs L-handtag 45.0 mm 18.5 mm Rostfritt stål

20065430


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Låsområde
    8.5 mm
  • Grepplängd
    18.5 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvs L-handtag 45.0 mm 28.5 mm Zamak

20062552

Prisintervall
66,3167 kr - 59,685 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Låsområde
    28.5 mm
  • Grepplängd
    28.5 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvs L-handtag 45.0 mm 18.5 mm Rostfritt stål

20065393


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Låsområde
    14.5 mm
  • Grepplängd
    18.5 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvs L-handtag 45.0 mm 18.5 mm Zamak

20065294

Prisintervall
76,0882 kr - 68,4793 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Låsområde
    14.5 mm
  • Grepplängd
    18.5 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvs L-handtag 45.0 mm 18.5 mm Zamak

20065324

Prisintervall
58,9833 kr - 53,0851 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Låsområde
    18.5 mm
  • Grepplängd
    18.5 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvs L-handtag 45.0 mm 18.5 mm Rostfritt stål

20065423


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Låsområde
    28.5 mm
  • Grepplängd
    18.5 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvs L-handtag 45.0 mm 18.5 mm Rostfritt stål

20065409


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Låsområde
    18.5 mm
  • Grepplängd
    18.5 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvs L-handtag 45.0 mm

20062682

Prisintervall
84,0209 kr - 54,0135 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    8301409000