Regelspärrar med L-handtag används i tillämpningar som elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Handtagslängd | Regellängd | Färg | Spärrmodell | Inriktning vid montering | Material | Grepplängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,8882 kr - 74,4929 kr | 22 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
|
|
|
||
| 85,3365 kr - 85,3365 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
Cam Latch
|
Universell
|
Zamak
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 117,9246 kr - 165,0944 kr | 18 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
|
|
||
| 103,2125 kr - 144,4975 kr | 39 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
|
|
|
||
| 104,3404 kr - 146,0766 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
|
|
|
||
| 103,2125 kr - 144,4975 kr | 80 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
|
|
|
||
| 60,3939 kr - 93,252 kr | 36 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
|
|
|
||
| 111,5151 kr - 156,1211 kr | 44 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
|
|
||
| 61,4848 kr - 95,643 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
|
|
||
| 69,6082 kr - 108,2793 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
|
|
||
| 121,3791 kr - 169,9307 kr | 23 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
|
|
||
| 69,6082 kr - 108,2793 kr | 5 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
|
|
||
| 56,7209 kr - 88,2324 kr | 6 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
|
|
|
||
| 112,9734 kr - 158,1628 kr | 25 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
|
|
|
||
| 61,4848 kr - 95,643 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
|
|
|
||
| 122,1801 kr - 171,0521 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
|
|
||
| 83,6662 kr - 130,1474 kr | 68 I lager |
4.37 in
111.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 131,3217 kr - 183,8504 kr | 43 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
|
|
|
||
| 68,3072 kr - 75,897 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Regelspärrar för kvartsvarvslås
|
Universell
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Regelspärrar för kvartsvarvslås
|
Universell
|
Rostfritt stål
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta