Meny Sök

Länkhjul

I lager

Vi erbjuder ett brett urval länkhjul för att passa en mängd olika tillämpningar och branscher. Våra hjul finns i polyamid, polyuretan, gummi och termoplast. Finns även i många färger, t.ex. rött, blått, grått, svart och vitt samt i olika storlekar och lastkapaciteter för att passa olika ändamål.

Serienummer: SR5629 ,SR5646, SR5767

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
51 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Hjuldiameter Färg Hjulmaterial Belastningskapacitet Köp
22,3385 kr - 22,3385 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
Vit
PA
80.0 kg
31,6586 kr - 31,6586 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Vit
PA
90.0 kg
6,1098 kr - 6,3613 kr 6202 I lager
50.0 mm
Vit
PA
55.0 kg
6,598 kr - 6,598 kr 700 I lager
50.0 mm
Svart
PP
35.7 kg
589,4742 kr - 1 695,3208 kr Fråga angående leveranstidhär
150.0 mm
Röd
Gjutjärn
458.9 kg
17,7525 kr - 17,7525 kr 96 I lager
80.0 mm
Svart
Plast
60.0 kg
105,1836 kr - 204,4202 kr 51 I lager
125.0 mm
Svart
Stål
110.0 kg
218,0601 kr - 424,3739 kr 156 I lager
200.0 mm
Svart
Plast
100.0 kg
355,8406 kr - 1 023,3437 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Röd
Gjutjärn
229.4 kg
1 116,3492 kr - 3 210,4536 kr Fråga angående leveranstidhär
200.0 mm
Röd
Gjutjärn
968.7 kg
47,4879 kr - 92,5793 kr 89 I lager
80.0 mm
Svart
Stål
50.0 kg
79,1466 kr - 156,8879 kr 2 I lager
45.0 mm
Svart
PP
15.0 kg
30,7092 kr - 30,7092 kr 205 I lager
75.0 mm
Vit
PA
80.0 kg
11,2876 kr - 12,2492 kr 1852 I lager
60.0 mm
Vit
PA
60.0 kg
7,8338 kr - 10,7254 kr 160 I lager
60.0 mm
Svart
PP
40.8 kg
752,6462 kr - 2 164,4311 kr Fråga angående leveranstidhär
175.0 mm
Röd
Gjutjärn
662.8 kg
41,1266 kr - 41,1266 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Svart
Plast
70.0 kg
7,7667 kr - 8,6395 kr 330 I lager
50.0 mm
Svart
Plast
40.0 kg
284,7799 kr - 554,2335 kr Fråga angående leveranstidhär
260.0 mm
Svart
Plast
100.0 kg
26,6287 kr - 26,6287 kr 48 I lager
60.0 mm
Grå
Plast
60.0 kg
  • av 3
Ratt 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 80.0 kg PA Vit

10270424

Prisintervall
22,3385 kr - 22,3385 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid
  • Färg
    Vit
  • Belastningskapacitet
    80.0 kg
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    22.0 mm
Ratt 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 90.0 kg PA Vit

10270431

Prisintervall
31,6586 kr - 31,6586 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid
  • Färg
    Vit
  • Belastningskapacitet
    90.0 kg
  • Hjuldiameter
    100.0 mm
  • Hjulbredd
    27.0 mm
Ratt 50.0 mm (DIA) 17.0 mm 55.0 kg PA Vit

10270394

Prisintervall
6,3613 kr - 6,1098 kr

Lagernivåer
6202 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid
  • Färg
    Vit
  • Belastningskapacitet
    55.0 kg
  • Hjuldiameter
    50.0 mm
  • Hjulbredd
    17.0 mm
Ratt 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 35.7 kg PP Svart

10209301

Prisintervall
6,598 kr - 6,598 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polypropen
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    35.7 kg
  • Hjuldiameter
    50.0 mm
  • Hjulbredd
    18.0 mm
Ratt 150.0 mm (DIA) 40.0 mm 458.9 kg Gjutjärn Röd

10209165

Prisintervall
1 695,3208 kr - 589,4742 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Gjutjärn
  • Färg
    Röd
  • Belastningskapacitet
    458.9 kg
  • Hjuldiameter
    150.0 mm
  • Hjulbredd
    40.0 mm
Ratt 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Plast Svart

10270530

Prisintervall
17,7525 kr - 17,7525 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    60.0 kg
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    22.0 mm
Ratt 125.0 mm (DIA) 37.5 mm 110.0 kg Stål Svart

10270387

Prisintervall
204,4202 kr - 105,1836 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    110.0 kg
  • Hjuldiameter
    125.0 mm
  • Hjulbredd
    37.5 mm
Ratt 200.0 mm (DIA) 50.0 mm 100.0 kg Plast Svart

10278130

Prisintervall
424,3739 kr - 218,0601 kr

Lagernivåer
156 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    100.0 kg
  • Hjuldiameter
    200.0 mm
  • Hjulbredd
    50.0 mm
Ratt 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 229.4 kg Gjutjärn Röd

10209141

Prisintervall
1 023,3437 kr - 355,8406 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Gjutjärn
  • Färg
    Röd
  • Belastningskapacitet
    229.4 kg
  • Hjuldiameter
    100.0 mm
  • Hjulbredd
    30.0 mm
Ratt 200.0 mm (DIA) 50.0 mm 968.7 kg Gjutjärn Röd

10209189

Prisintervall
3 210,4536 kr - 1 116,3492 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Gjutjärn
  • Färg
    Röd
  • Belastningskapacitet
    968.7 kg
  • Hjuldiameter
    200.0 mm
  • Hjulbredd
    50.0 mm
Ratt 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Stål Svart

10270363

Prisintervall
92,5793 kr - 47,4879 kr

Lagernivåer
89 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    50.0 kg
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    25.0 mm
Hjul Kvadratisk platta 45.0 mm 15.0 kg PP Svart

10292280

Prisintervall
156,8879 kr - 79,1466 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polypropen
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    15.0 kg
  • Hjuldiameter
    45.0 mm
  • Hjulbredd
    28.0 mm
Ratt 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg PA Vit

10270417

Prisintervall
30,7092 kr - 30,7092 kr

Lagernivåer
205 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid
  • Färg
    Vit
  • Belastningskapacitet
    80.0 kg
  • Hjuldiameter
    75.0 mm
  • Hjulbredd
    23.0 mm
Ratt 60.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg PA Vit

10270400

Prisintervall
12,2492 kr - 11,2876 kr

Lagernivåer
1852 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid
  • Färg
    Vit
  • Belastningskapacitet
    60.0 kg
  • Hjuldiameter
    60.0 mm
  • Hjulbredd
    22.0 mm
Ratt 60.0 mm (DIA) 21.5 mm 40.8 kg PP Svart

10209318

Prisintervall
10,7254 kr - 7,8338 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polypropen
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    40.8 kg
  • Hjuldiameter
    60.0 mm
  • Hjulbredd
    21.5 mm
Ratt 175.0 mm (DIA) 40.0 mm 662.8 kg Gjutjärn Röd

10209172

Prisintervall
2 164,4311 kr - 752,6462 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Gjutjärn
  • Färg
    Röd
  • Belastningskapacitet
    662.8 kg
  • Hjuldiameter
    175.0 mm
  • Hjulbredd
    40.0 mm
Ratt 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Plast Svart

10270486

Prisintervall
41,1266 kr - 41,1266 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    70.0 kg
  • Hjuldiameter
    100.0 mm
  • Hjulbredd
    30.0 mm
Ratt 50.0 mm (DIA) 19.0 mm 40.0 kg Plast Svart

10270509

Prisintervall
8,6395 kr - 7,7667 kr

Lagernivåer
330 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    40.0 kg
  • Hjuldiameter
    50.0 mm
  • Hjulbredd
    19.0 mm
Ratt 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Plast Svart

10278147

Prisintervall
554,2335 kr - 284,7799 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    100.0 kg
  • Hjuldiameter
    260.0 mm
  • Hjulbredd
    85.0 mm
Ratt 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Plast Grå

10270448

Prisintervall
26,6287 kr - 26,6287 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Grå
  • Belastningskapacitet
    60.0 kg
  • Hjuldiameter
    60.0 mm
  • Hjulbredd
    20.0 mm