Vi erbjuder ett brett urval länkhjul för att passa en mängd olika tillämpningar och branscher. Våra hjul finns i polyamid, polyuretan, gummi och termoplast. Finns även i många färger, t.ex. rött, blått, grått, svart och vitt samt i olika storlekar och lastkapaciteter för att passa olika ändamål.
Serienummer: SR5629 ,SR5646, SR5767
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Hjuldiameter | Färg | Hjulmaterial | Belastningskapacitet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,3385 kr - 22,3385 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Vit
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 31,6586 kr - 31,6586 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Vit
|
PA
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 6,1098 kr - 6,3613 kr | 6154 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Vit
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 6,598 kr - 6,598 kr | 700 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Svart
|
PP
|
35.7 kg
35.7 kg
|
||
| 589,4742 kr - 1 695,3208 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.906 in
150.0 mm
|
Röd
|
Gjutjärn
|
458.9 kg
458.9 kg
|
||
| 17,7525 kr - 17,7525 kr | 96 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Svart
|
Plast
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 105,1836 kr - 204,4202 kr | 51 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Svart
|
Stål
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 218,0601 kr - 424,3739 kr | 156 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
Svart
|
Plast
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 355,8406 kr - 1 023,3437 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Röd
|
Gjutjärn
|
229.4 kg
229.4 kg
|
||
| 1 116,3492 kr - 3 210,4536 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.874 in
200.0 mm
|
Röd
|
Gjutjärn
|
968.7 kg
968.7 kg
|
||
| 47,4879 kr - 92,5793 kr | 89 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Svart
|
Stål
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 79,1466 kr - 156,8879 kr | 2 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 30,7092 kr - 30,7092 kr | 205 I lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Vit
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 11,2876 kr - 12,2492 kr | 1852 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Vit
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 7,8338 kr - 10,7254 kr | 160 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Svart
|
PP
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 752,6462 kr - 2 164,4311 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.89 in
175.0 mm
|
Röd
|
Gjutjärn
|
662.8 kg
662.8 kg
|
||
| 41,1266 kr - 41,1266 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Svart
|
Plast
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 7,7667 kr - 8,6395 kr | 330 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Svart
|
Plast
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 284,7799 kr - 554,2335 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.236 in
260.0 mm
|
Svart
|
Plast
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 26,6287 kr - 26,6287 kr | 48 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Grå
|
Plast
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta