Meny Sök

Länkhjul

I lager

Vi erbjuder ett brett urval länkhjul för att passa en mängd olika tillämpningar och branscher. Våra hjul finns i polyamid, polyuretan, gummi och termoplast. Finns även i många färger, t.ex. rött, blått, grått, svart och vitt samt i olika storlekar och lastkapaciteter för att passa olika ändamål.

Serienummer: SR5629 ,SR5646, SR5767

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
51 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Hjuldiameter Färg Hjulmaterial Belastningskapacitet Köp
79,1466 kr - 156,8879 kr 220 I lager
45.0 mm
Svart
PP
15.0 kg
79,1466 kr - 156,8879 kr 2 I lager
45.0 mm
Svart
PP
15.0 kg
30,7092 kr - 30,7092 kr 157 I lager
75.0 mm
Vit
PA
80.0 kg
6,598 kr - 6,598 kr 700 I lager
50.0 mm
Svart
PP
35.7 kg
31,6586 kr - 31,6586 kr 712 I lager
100.0 mm
Vit
PA
90.0 kg
22,3385 kr - 22,3385 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
Vit
PA
80.0 kg
11,2876 kr - 12,2492 kr 1632 I lager
60.0 mm
Vit
PA
60.0 kg
6,1098 kr - 6,3613 kr 6066 I lager
50.0 mm
Vit
PA
55.0 kg
54,1701 kr - 74,1167 kr 40 I lager
125.0 mm
Vit
PA
122.0 kg
4,2182 kr - 5,7695 kr 200 I lager
40.0 mm
Svart
PP
24.5 kg
15,6129 kr - 21,4509 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
Svart
PP
50.1 kg
7,8338 kr - 10,7254 kr 160 I lager
60.0 mm
Svart
PP
40.8 kg
105,1836 kr - 105,1836 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
Svart
Plast
60.0 kg
24,5576 kr - 26,6287 kr 240 I lager
80.0 mm
Svart
Plast
50.0 kg
276,3172 kr - 795,002 kr 15 I lager
80.0 mm
Röd
Gjutjärn
163.1 kg
414,2162 kr - 1 191,4157 kr 6 I lager
125.0 mm
Röd
Gjutjärn
305.9 kg
15,5334 kr - 15,5334 kr 275 I lager
63.0 mm
Svart
Plast
60.0 kg
68,4767 kr - 68,4767 kr 396 I lager
100.0 mm
Grå
Plast
80.0 kg
752,6462 kr - 2 164,4311 kr Fråga angående leveranstidhär
175.0 mm
Röd
Gjutjärn
662.8 kg
7,7667 kr - 8,6395 kr 552 I lager
50.0 mm
Svart
Plast
40.0 kg
  • av 3
Svängbara hjul 45.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10292297

Prisintervall
156,8879 kr - 79,1466 kr

Lagernivåer
220 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polypropen
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    15.0 kg
  • Hjuldiameter
    45.0 mm
  • Hjulbredd
    28.0 mm
Hjul Kvadratisk platta 45.0 mm 15.0 kg PP Svart

10292280

Prisintervall
156,8879 kr - 79,1466 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polypropen
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    15.0 kg
  • Hjuldiameter
    45.0 mm
  • Hjulbredd
    28.0 mm
Ratt 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg PA Vit

10270417

Prisintervall
30,7092 kr - 30,7092 kr

Lagernivåer
157 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid
  • Färg
    Vit
  • Belastningskapacitet
    80.0 kg
  • Hjuldiameter
    75.0 mm
  • Hjulbredd
    23.0 mm
Ratt 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 35.7 kg PP Svart

10209301

Prisintervall
6,598 kr - 6,598 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polypropen
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    35.7 kg
  • Hjuldiameter
    50.0 mm
  • Hjulbredd
    18.0 mm
Ratt 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 90.0 kg PA Vit

10270431

Prisintervall
31,6586 kr - 31,6586 kr

Lagernivåer
712 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid
  • Färg
    Vit
  • Belastningskapacitet
    90.0 kg
  • Hjuldiameter
    100.0 mm
  • Hjulbredd
    27.0 mm
Ratt 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 80.0 kg PA Vit

10270424

Prisintervall
22,3385 kr - 22,3385 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid
  • Färg
    Vit
  • Belastningskapacitet
    80.0 kg
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    22.0 mm
Ratt 60.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg PA Vit

10270400

Prisintervall
12,2492 kr - 11,2876 kr

Lagernivåer
1632 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid
  • Färg
    Vit
  • Belastningskapacitet
    60.0 kg
  • Hjuldiameter
    60.0 mm
  • Hjulbredd
    22.0 mm
Ratt 50.0 mm (DIA) 17.0 mm 55.0 kg PA Vit

10270394

Prisintervall
6,3613 kr - 6,1098 kr

Lagernivåer
6066 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid
  • Färg
    Vit
  • Belastningskapacitet
    55.0 kg
  • Hjuldiameter
    50.0 mm
  • Hjulbredd
    17.0 mm
Ratt 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 122.0 kg PA Vit

10209288

Prisintervall
74,1167 kr - 54,1701 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid
  • Färg
    Vit
  • Belastningskapacitet
    122.0 kg
  • Hjuldiameter
    125.0 mm
  • Hjulbredd
    27.0 mm
Ratt 40.0 mm (DIA) 17.0 mm 24.5 kg PP Svart

10209295

Prisintervall
5,7695 kr - 4,2182 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polypropen
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    24.5 kg
  • Hjuldiameter
    40.0 mm
  • Hjulbredd
    17.0 mm
Ratt 80.0 mm (DIA) 21.5 mm 50.1 kg PP Svart

10209325

Prisintervall
21,4509 kr - 15,6129 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polypropen
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    50.1 kg
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    21.5 mm
Ratt 60.0 mm (DIA) 21.5 mm 40.8 kg PP Svart

10209318

Prisintervall
10,7254 kr - 7,8338 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polypropen
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    40.8 kg
  • Hjuldiameter
    60.0 mm
  • Hjulbredd
    21.5 mm
Ratt 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Plast Svart

10270493

Prisintervall
105,1836 kr - 105,1836 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    60.0 kg
  • Hjuldiameter
    60.0 mm
  • Hjulbredd
    20.0 mm
Ratt 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Plast Svart

10270479

Prisintervall
26,6287 kr - 24,5576 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    50.0 kg
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    25.0 mm
Ratt 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 163.1 kg Gjutjärn Röd

10209134

Prisintervall
795,002 kr - 276,3172 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Gjutjärn
  • Färg
    Röd
  • Belastningskapacitet
    163.1 kg
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    25.0 mm
Ratt 125.0 mm (DIA) 30.0 mm 305.9 kg Gjutjärn Röd

10209158

Prisintervall
1 191,4157 kr - 414,2162 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Gjutjärn
  • Färg
    Röd
  • Belastningskapacitet
    305.9 kg
  • Hjuldiameter
    125.0 mm
  • Hjulbredd
    30.0 mm
Ratt 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Plast Svart

10270516

Prisintervall
15,5334 kr - 15,5334 kr

Lagernivåer
275 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    60.0 kg
  • Hjuldiameter
    63.0 mm
  • Hjulbredd
    22.0 mm
Ratt 100.0 mm (DIA) 28.0 mm 80.0 kg Plast Grå

10270462

Prisintervall
68,4767 kr - 68,4767 kr

Lagernivåer
396 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Grå
  • Belastningskapacitet
    80.0 kg
  • Hjuldiameter
    100.0 mm
  • Hjulbredd
    28.0 mm
Ratt 175.0 mm (DIA) 40.0 mm 662.8 kg Gjutjärn Röd

10209172

Prisintervall
2 164,4311 kr - 752,6462 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Gjutjärn
  • Färg
    Röd
  • Belastningskapacitet
    662.8 kg
  • Hjuldiameter
    175.0 mm
  • Hjulbredd
    40.0 mm
Ratt 50.0 mm (DIA) 19.0 mm 40.0 kg Plast Svart

10270509

Prisintervall
8,6395 kr - 7,7667 kr

Lagernivåer
552 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    40.0 kg
  • Hjuldiameter
    50.0 mm
  • Hjulbredd
    19.0 mm