Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vi erbjuder ett brett urval länkhjul för att passa en mängd olika tillämpningar och branscher. Våra hjul finns i polyamid, polyuretan, gummi och termoplast. Finns även i många färger, t.ex. rött, blått, grått, svart och vitt samt i olika storlekar och lastkapaciteter för att passa olika ändamål.
Serienummer: SR5629 ,SR5646, SR5767
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Hjuldiameter | Färg | Hjulmaterial | Belastningskapacitet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,8338 kr - 10,7254 kr | 160 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Svart
|
PP
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 4,2182 kr - 5,7695 kr | 320 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Svart
|
PP
|
24.5 kg
24.5 kg
|
||
| 15,6129 kr - 21,4509 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Svart
|
PP
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 105,1836 kr - 105,1836 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
Svart
|
Plast
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 24,5576 kr - 26,6287 kr | 240 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Svart
|
Plast
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 15,5334 kr - 15,5334 kr | 415 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
Svart
|
Plast
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 68,4767 kr - 68,4767 kr | 396 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Grå
|
Plast
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 589,4742 kr - 1 695,3208 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.906 in
150.0 mm
|
Röd
|
Gjutjärn
|
458.9 kg
458.9 kg
|
||
| 105,1836 kr - 204,4202 kr | 51 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Svart
|
Stål
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 355,8406 kr - 1 023,3437 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Röd
|
Gjutjärn
|
229.4 kg
229.4 kg
|
||
| 47,4879 kr - 92,5793 kr | 89 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Svart
|
Stål
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 30,3272 kr - 30,3272 kr | 30 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Grå
|
Plast
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 41,1266 kr - 41,1266 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Svart
|
Plast
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 284,7799 kr - 554,2335 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.236 in
260.0 mm
|
Svart
|
Plast
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 26,6287 kr - 26,6287 kr | 48 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Grå
|
Plast
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 61,9858 kr - 120,5395 kr | 28 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Svart
|
Stål
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 273,6846 kr - 273,6846 kr | 3 I lager |
10.236 in
260.0 mm
|
Svart
|
Plast
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 135,0098 kr - 184,7741 kr | 96 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Blå
|
Plast
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
| 414,2162 kr - 1 191,4157 kr | 6 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Röd
|
Gjutjärn
|
305.9 kg
305.9 kg
|
||
| 276,3172 kr - 795,002 kr | 18 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Röd
|
Gjutjärn
|
163.1 kg
163.1 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta