Meny Sök

Länkhjul

I lager

Vi erbjuder ett brett urval länkhjul för att passa en mängd olika tillämpningar och branscher. Våra hjul finns i polyamid, polyuretan, gummi och termoplast. Finns även i många färger, t.ex. rött, blått, grått, svart och vitt samt i olika storlekar och lastkapaciteter för att passa olika ändamål.

Serienummer: SR5629 ,SR5646, SR5767

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
51 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Hjuldiameter Färg Hjulmaterial Belastningskapacitet Köp
76,8414 kr - 152,3183 kr 2 I lager
45.0 mm
Svart
PP
15.0 kg
29,8147 kr - 29,8147 kr 109 I lager
75.0 mm
Vit
PA
80.0 kg
30,7365 kr - 30,7365 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Vit
PA
90.0 kg
5,9318 kr - 6,176 kr 7842 I lager
50.0 mm
Vit
PA
55.0 kg
21,6879 kr - 21,6879 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
Vit
PA
80.0 kg
10,9588 kr - 11,8924 kr 538 I lager
60.0 mm
Vit
PA
60.0 kg
4,0953 kr - 5,6015 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
Svart
PP
24.5 kg
52,5923 kr - 71,958 kr 40 I lager
125.0 mm
Vit
PA
122.0 kg
6,4058 kr - 6,4058 kr 700 I lager
50.0 mm
Svart
PP
35.7 kg
402,1516 kr - 1 156,7142 kr 6 I lager
125.0 mm
Röd
Gjutjärn
305.9 kg
102,12 kr - 102,12 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
Svart
Plast
60.0 kg
23,8423 kr - 25,8531 kr 240 I lager
80.0 mm
Svart
Plast
50.0 kg
25,8531 kr - 25,8531 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
Grå
Plast
60.0 kg
60,1804 kr - 117,0287 kr 64 I lager
100.0 mm
Svart
Stål
70.0 kg
265,7132 kr - 265,7132 kr 3 I lager
260.0 mm
Svart
Plast
100.0 kg
268,2691 kr - 771,8466 kr 18 I lager
80.0 mm
Röd
Gjutjärn
163.1 kg
730,7244 kr - 2 101,3893 kr Fråga angående leveranstidhär
175.0 mm
Röd
Gjutjärn
662.8 kg
7,5405 kr - 8,3879 kr 774 I lager
50.0 mm
Svart
Plast
40.0 kg
25,8531 kr - 25,8531 kr 140 I lager
75.0 mm
Mörkgrå
Plast
60.0 kg
102,12 kr - 198,4662 kr 51 I lager
125.0 mm
Svart
Stål
110.0 kg
  • av 3
Hjul Kvadratisk platta 45.0 mm 15.0 kg PP Svart

10292280

Prisintervall
152,3183 kr - 76,8414 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polypropen
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    15.0 kg
  • Hjuldiameter
    45.0 mm
  • Hjulbredd
    28.0 mm
Ratt 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg PA Vit

10270417

Prisintervall
29,8147 kr - 29,8147 kr

Lagernivåer
109 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid
  • Färg
    Vit
  • Belastningskapacitet
    80.0 kg
  • Hjuldiameter
    75.0 mm
  • Hjulbredd
    23.0 mm
Ratt 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 90.0 kg PA Vit

10270431

Prisintervall
30,7365 kr - 30,7365 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid
  • Färg
    Vit
  • Belastningskapacitet
    90.0 kg
  • Hjuldiameter
    100.0 mm
  • Hjulbredd
    27.0 mm
Ratt 50.0 mm (DIA) 17.0 mm 55.0 kg PA Vit

10270394

Prisintervall
6,176 kr - 5,9318 kr

Lagernivåer
7842 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid
  • Färg
    Vit
  • Belastningskapacitet
    55.0 kg
  • Hjuldiameter
    50.0 mm
  • Hjulbredd
    17.0 mm
Ratt 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 80.0 kg PA Vit

10270424

Prisintervall
21,6879 kr - 21,6879 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid
  • Färg
    Vit
  • Belastningskapacitet
    80.0 kg
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    22.0 mm
Ratt 60.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg PA Vit

10270400

Prisintervall
11,8924 kr - 10,9588 kr

Lagernivåer
538 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid
  • Färg
    Vit
  • Belastningskapacitet
    60.0 kg
  • Hjuldiameter
    60.0 mm
  • Hjulbredd
    22.0 mm
Ratt 40.0 mm (DIA) 17.0 mm 24.5 kg PP Svart

10209295

Prisintervall
5,6015 kr - 4,0953 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polypropen
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    24.5 kg
  • Hjuldiameter
    40.0 mm
  • Hjulbredd
    17.0 mm
Ratt 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 122.0 kg PA Vit

10209288

Prisintervall
71,958 kr - 52,5923 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid
  • Färg
    Vit
  • Belastningskapacitet
    122.0 kg
  • Hjuldiameter
    125.0 mm
  • Hjulbredd
    27.0 mm
Ratt 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 35.7 kg PP Svart

10209301

Prisintervall
6,4058 kr - 6,4058 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polypropen
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    35.7 kg
  • Hjuldiameter
    50.0 mm
  • Hjulbredd
    18.0 mm
Ratt 125.0 mm (DIA) 30.0 mm 305.9 kg Gjutjärn Röd

10209158

Prisintervall
1 156,7142 kr - 402,1516 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Gjutjärn
  • Färg
    Röd
  • Belastningskapacitet
    305.9 kg
  • Hjuldiameter
    125.0 mm
  • Hjulbredd
    30.0 mm
Ratt 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Plast Svart

10270493

Prisintervall
102,12 kr - 102,12 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    60.0 kg
  • Hjuldiameter
    60.0 mm
  • Hjulbredd
    20.0 mm
Ratt 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Plast Svart

10270479

Prisintervall
25,8531 kr - 23,8423 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    50.0 kg
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    25.0 mm
Ratt 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Plast Grå

10270448

Prisintervall
25,8531 kr - 25,8531 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Grå
  • Belastningskapacitet
    60.0 kg
  • Hjuldiameter
    60.0 mm
  • Hjulbredd
    20.0 mm
Ratt 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Stål Svart

10270370

Prisintervall
117,0287 kr - 60,1804 kr

Lagernivåer
64 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    70.0 kg
  • Hjuldiameter
    100.0 mm
  • Hjulbredd
    30.0 mm
Ratt 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Plast Svart

10278123

Prisintervall
265,7132 kr - 265,7132 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    100.0 kg
  • Hjuldiameter
    260.0 mm
  • Hjulbredd
    85.0 mm
Ratt 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 163.1 kg Gjutjärn Röd

10209134

Prisintervall
771,8466 kr - 268,2691 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Gjutjärn
  • Färg
    Röd
  • Belastningskapacitet
    163.1 kg
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    25.0 mm
Ratt 175.0 mm (DIA) 40.0 mm 662.8 kg Gjutjärn Röd

10209172

Prisintervall
2 101,3893 kr - 730,7244 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Gjutjärn
  • Färg
    Röd
  • Belastningskapacitet
    662.8 kg
  • Hjuldiameter
    175.0 mm
  • Hjulbredd
    40.0 mm
Ratt 50.0 mm (DIA) 19.0 mm 40.0 kg Plast Svart

10270509

Prisintervall
8,3879 kr - 7,5405 kr

Lagernivåer
774 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    40.0 kg
  • Hjuldiameter
    50.0 mm
  • Hjulbredd
    19.0 mm
Ratt 75.0 mm (DIA) 24.0 mm 60.0 kg Plast Mörkgrå

10270523

Prisintervall
25,8531 kr - 25,8531 kr

Lagernivåer
140 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Mörkgrå
  • Belastningskapacitet
    60.0 kg
  • Hjuldiameter
    75.0 mm
  • Hjulbredd
    24.0 mm
Ratt 125.0 mm (DIA) 37.5 mm 110.0 kg Stål Svart

10270387

Prisintervall
198,4662 kr - 102,12 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    110.0 kg
  • Hjuldiameter
    125.0 mm
  • Hjulbredd
    37.5 mm