Meny Sök

Länkhjul

I lager

Vi erbjuder ett brett urval länkhjul för att passa en mängd olika tillämpningar och branscher. Våra hjul finns i polyamid, polyuretan, gummi och termoplast. Finns även i många färger, t.ex. rött, blått, grått, svart och vitt samt i olika storlekar och lastkapaciteter för att passa olika ändamål.

Serienummer: SR5629 ,SR5646, SR5767

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
51 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Hjuldiameter Färg Hjulmaterial Belastningskapacitet Köp
35,1807 kr - 101,0428 kr Fråga angående leveranstidhär
63.0 mm
Röd
PA
61.2 kg
16,0864 kr - 33,7814 kr 118 I lager
40.0 mm
Röd
PA
50.1 kg
9,3528 kr - 12,826 kr 400 I lager
50.0 mm
Grå
Plast
40.8 kg
11,701 kr - 15,9427 kr 182 I lager
40.0 mm
Grå
Plast
25.5 kg
51,502 kr - 70,5217 kr Fråga angående leveranstidhär
125.0 mm
Grå
Plast
81.6 kg
115,8286 kr - 158,4225 kr 44 I lager
80.0 mm
Blå
Plast
152.3 kg
10,4849 kr - 20,7816 kr 1532 I lager
40.0 mm
Svart
Mässing
12.0 kg
131,0775 kr - 179,3923 kr 96 I lager
100.0 mm
Blå
Plast
152.3 kg
11,6482 kr - 23,0739 kr 303 I lager
50.0 mm
Svart
Termoplastisk polymer
15.0 kg
3,4901 kr - 6,9071 kr 300 I lager
35.0 mm
Svart
Polymer
10.0 kg
35,1807 kr - 48,1156 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Grå
Plast
81.6 kg
28,0076 kr - 58,8159 kr 90 I lager
50.0 mm
Röd
PA
56.1 kg
15,7212 kr - 21,6879 kr 80 I lager
63.0 mm
Grå
Plast
61.2 kg
181,1739 kr - 248,1905 kr 32 I lager
125.0 mm
Blå
Plast
203.1 kg
18,1815 kr - 24,8477 kr 97 I lager
80.0 mm
Grå
Plast
61.2 kg
76,8414 kr - 152,3183 kr 220 I lager
45.0 mm
Svart
PP
15.0 kg
76,8414 kr - 152,3183 kr 2 I lager
45.0 mm
Svart
PP
15.0 kg
29,8147 kr - 29,8147 kr 61 I lager
75.0 mm
Vit
PA
80.0 kg
30,7365 kr - 30,7365 kr 756 I lager
100.0 mm
Vit
PA
90.0 kg
21,6879 kr - 21,6879 kr 56 I lager
80.0 mm
Vit
PA
80.0 kg
  • av 3
Ratt 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 61.2 kg PA Röd

10209127

Prisintervall
101,0428 kr - 35,1807 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid 6
  • Färg
    Röd
  • Belastningskapacitet
    61.2 kg
  • Hjuldiameter
    63.0 mm
  • Hjulbredd
    22.0 mm
Ratt 40.0 mm (DIA) 18.0 mm 50.1 kg PA Röd

10209103

Prisintervall
33,7814 kr - 16,0864 kr

Lagernivåer
118 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid 6
  • Färg
    Röd
  • Belastningskapacitet
    50.1 kg
  • Hjuldiameter
    40.0 mm
  • Hjulbredd
    18.0 mm
Ratt 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 40.8 kg Plast Grå

10209233

Prisintervall
12,826 kr - 9,3528 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Grå
  • Belastningskapacitet
    40.8 kg
  • Hjuldiameter
    50.0 mm
  • Hjulbredd
    18.0 mm
Ratt 40.0 mm (DIA) 18.0 mm 25.5 kg Plast Grå

10209226

Prisintervall
15,9427 kr - 11,701 kr

Lagernivåer
182 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Grå
  • Belastningskapacitet
    25.5 kg
  • Hjuldiameter
    40.0 mm
  • Hjulbredd
    18.0 mm
Ratt 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 81.6 kg Plast Grå

10209271

Prisintervall
70,5217 kr - 51,502 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Grå
  • Belastningskapacitet
    81.6 kg
  • Hjuldiameter
    125.0 mm
  • Hjulbredd
    27.0 mm
Ratt 80.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Plast Blå

10209196

Prisintervall
158,4225 kr - 115,8286 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Blå
  • Belastningskapacitet
    152.3 kg
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    36.0 mm
Ratt 40.0 mm (DIA) 9.6 mm 12.0 kg Mässing Svart

10292341

Prisintervall
20,7816 kr - 10,4849 kr

Lagernivåer
1532 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Termoplastisk polymer
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    12.0 kg
  • Hjuldiameter
    40.0 mm
  • Hjulbredd
    9.6 mm
Ratt 100.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Plast Blå

10209202

Prisintervall
179,3923 kr - 131,0775 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Blå
  • Belastningskapacitet
    152.3 kg
  • Hjuldiameter
    100.0 mm
  • Hjulbredd
    36.0 mm
Ratt 50.0 mm 11.8 mm 15.0 kg Termoplastisk polymer Svart

10292358

Prisintervall
23,0739 kr - 11,6482 kr

Lagernivåer
303 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Termoplastisk polymer
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    15.0 kg
  • Hjuldiameter
    50.0 mm
  • Hjulbredd
    11.8 mm
Ratt 35.0 mm (DIA) 10.0 mm 10.0 kg Polymer Svart

10292303

Prisintervall
6,9071 kr - 3,4901 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Termoplastisk polymer
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    10.0 kg
  • Hjuldiameter
    35.0 mm
  • Hjulbredd
    10.0 mm
Ratt 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 81.6 kg Plast Grå

10209264

Prisintervall
48,1156 kr - 35,1807 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Grå
  • Belastningskapacitet
    81.6 kg
  • Hjuldiameter
    100.0 mm
  • Hjulbredd
    27.0 mm
Ratt 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 56.1 kg PA Röd

10209110

Prisintervall
58,8159 kr - 28,0076 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid 6
  • Färg
    Röd
  • Belastningskapacitet
    56.1 kg
  • Hjuldiameter
    50.0 mm
  • Hjulbredd
    18.0 mm
Ratt 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 61.2 kg Plast Grå

10209240

Prisintervall
21,6879 kr - 15,7212 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Grå
  • Belastningskapacitet
    61.2 kg
  • Hjuldiameter
    63.0 mm
  • Hjulbredd
    22.0 mm
Ratt 125.0 mm (DIA) 36.0 mm 203.1 kg Plast Blå

10209219

Prisintervall
248,1905 kr - 181,1739 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Blå
  • Belastningskapacitet
    203.1 kg
  • Hjuldiameter
    125.0 mm
  • Hjulbredd
    36.0 mm
Ratt 80.0 mm (DIA) 27.0 mm 61.2 kg Plast Grå

10209257

Prisintervall
24,8477 kr - 18,1815 kr

Lagernivåer
97 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Grå
  • Belastningskapacitet
    61.2 kg
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    27.0 mm
Svängbara hjul 45.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10292297

Prisintervall
152,3183 kr - 76,8414 kr

Lagernivåer
220 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polypropen
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    15.0 kg
  • Hjuldiameter
    45.0 mm
  • Hjulbredd
    28.0 mm
Hjul Kvadratisk platta 45.0 mm 15.0 kg PP Svart

10292280

Prisintervall
152,3183 kr - 76,8414 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polypropen
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    15.0 kg
  • Hjuldiameter
    45.0 mm
  • Hjulbredd
    28.0 mm
Ratt 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg PA Vit

10270417

Prisintervall
29,8147 kr - 29,8147 kr

Lagernivåer
61 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid
  • Färg
    Vit
  • Belastningskapacitet
    80.0 kg
  • Hjuldiameter
    75.0 mm
  • Hjulbredd
    23.0 mm
Ratt 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 90.0 kg PA Vit

10270431

Prisintervall
30,7365 kr - 30,7365 kr

Lagernivåer
756 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid
  • Färg
    Vit
  • Belastningskapacitet
    90.0 kg
  • Hjuldiameter
    100.0 mm
  • Hjulbredd
    27.0 mm
Ratt 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 80.0 kg PA Vit

10270424

Prisintervall
21,6879 kr - 21,6879 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid
  • Färg
    Vit
  • Belastningskapacitet
    80.0 kg
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    22.0 mm