Meny Sök

Länkhjul för medicinsk utrustning

I lager

Länkhjul för medicinsk utrustning är avgörande för utrustningens rörlighet i vårdsektorn, oavsett om det gäller sjukhus, vårdhem, laboratorier eller andra vårdinrättningar. Vilken vårdinrättning du än stiger in på hittar du utrustning som behöver förflyttas, till exempel patientmonitorer och -enheter, respiratorer, sängar, olika sorters medicinvagnar, lyftanordningar, rullstolar och annat som går på hjul. I vårt stora utbud finns olika typer av länkhjul, till exempel Levina, Linea, dubbla hjul, svänghjul och med fast platta. Hjulen finns i olika färger och material, exempelvis polyuretan, zinkpläterat stål och nylon. Vi har en mängd olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

Serienummer: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
149 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Hjuldiameter Typ av trissa Belastningskapacitet Köp
121,6535 kr - 236,4704 kr 50 I lager
80.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
60.0 kg
183,1509 kr - 352,2926 kr 16 I lager
125.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
80.0 kg
102,12 kr - 198,4662 kr 30 I lager
80.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
60.0 kg
88,2886 kr - 216,651 kr 112 I lager
50.0 mm
Dubbelt länkhjul med broms, bulthål
70.0 kg
150,6665 kr - 298,6042 kr 32 I lager
80.0 mm
Gängat hjulskaft, med broms
73,3943 kr - 145,381 kr 180 I lager
50.0 mm
Gängat hjulskaft, med broms
120,6481 kr - 238,8833 kr 44 I lager
100.0 mm
Gängat hjulskaft
80.0 kg
43,8067 kr - 86,8666 kr 118 I lager
40.0 mm
Gängat hjulskaft
25.0 kg
97,8112 kr - 193,6403 kr 62 I lager
80.0 mm
Gängat hjulskaft
60.0 kg
53,2862 kr - 103,1541 kr 127 I lager
63.0 mm
Hjul med svängplatta
40.0 kg
246,1797 kr - 487,7201 kr 2 I lager
125.0 mm
Gängat hjulskaft, med broms
83,0174 kr - 182,1787 kr 100 I lager
75.0 mm
Gängat hjulskaft
60.0 kg
107,5779 kr - 213,2456 kr 10 I lager
63.0 mm
Gängat hjulskaft, med broms
81,0066 kr - 157,7474 kr 35 I lager
80.0 mm
Hjul till bulthål
60.0 kg
73,9158 kr - 73,9158 kr 118 I lager
60.0 mm
Hjul till bulthål
60.0 kg
77,8467 kr - 151,4134 kr 80 I lager
63.0 mm
Hjul med svängplatta, med broms
58,6005 kr - 113,7108 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
Hjul med svängplatta
50.0 kg
68,08 kr - 134,8243 kr 3 I lager
80.0 mm
Gängat hjulskaft
50.0 kg
57,3078 kr - 113,4092 kr 136 I lager
63.0 mm
Gängat hjulskaft
40.0 kg
87,9008 kr - 174,0349 kr 98 I lager
80.0 mm
Gängat hjulskaft, med broms
  • av 8
Länkhjul 80.0 mm 60.0 kg Bulthål Grå

10269374

Prisintervall
236,4704 kr - 121,6535 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 125.0 mm 80.0 kg Bulthål Grå

10269398

Prisintervall
352,2926 kr - 183,1509 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 80.0 mm 60.0 kg Bulthål Mörkgrå

10269602

Prisintervall
198,4662 kr - 102,12 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Dubbla länkhjul 50.0 mm 70.0 kg Bulthål Grå

10292662

Prisintervall
216,651 kr - 88,2886 kr

Lagernivåer
112 I lager
Egenskaper
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Dubbelt länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
  • Belastningskapacitet
    70.0 kg
Gängat hjulskaft, med broms 80.0 mm 60.0 kg Grå

10283561

Prisintervall
298,6042 kr - 150,6665 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft, med broms
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Länkhjul 50.0 mm 35.0 kg Gängat skaft Grå

10283318

Prisintervall
145,381 kr - 73,3943 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft, med broms
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Gängat hjulskaft 100.0 mm (DIA) 33.0 mm (W)

10283639

Prisintervall
238,8833 kr - 120,6481 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Gängat hjulskaft 40.0 mm (DIA) 24.0 mm (W)

10283271

Prisintervall
86,8666 kr - 43,8067 kr

Lagernivåer
118 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Gängat hjulskaft 80.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283622

Prisintervall
193,6403 kr - 97,8112 kr

Lagernivåer
62 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Länkhjul 63.0 mm 40.0 kg Skruvmontering Grå

10277737

Prisintervall
103,1541 kr - 53,2862 kr

Lagernivåer
127 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Gängat hjulskaft, med broms 125.0 mm 80.0 kg Grå

10283585

Prisintervall
487,7201 kr - 246,1797 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft, med broms
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Gängat hjulskaft 75.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283615

Prisintervall
182,1787 kr - 83,0174 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Gängat hjulskaft 63.0 mm 60.0 kg Mörkgrå

10283660

Prisintervall
213,2456 kr - 107,5779 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft, med broms
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Länkhjul 80.0 mm 60.0 kg Bulthål Grå

10269336

Prisintervall
157,7474 kr - 81,0066 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 60.0 mm 60.0 kg Bulthål Grå

10269329

Prisintervall
73,9158 kr - 73,9158 kr

Lagernivåer
118 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 63.0 mm 40.0 kg Skruvmontering 47.0 mm Grå

10277768

Prisintervall
151,4134 kr - 77,8467 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta, med broms
  • Typ av montage
    Screw On
Länkhjul 80.0 mm 50.0 kg Skruvmontering Grå

10277744

Prisintervall
113,7108 kr - 58,6005 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Gängat hjulskaft 80.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283301

Prisintervall
134,8243 kr - 68,08 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Gängat hjulskaft 63.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283295

Prisintervall
113,4092 kr - 57,3078 kr

Lagernivåer
136 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Länkhjul 80.0 mm 50.0 kg Gängat skaft Grå

10283332

Prisintervall
174,0349 kr - 87,9008 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft, med broms
  • Typ av montage
    Threaded Stem