Meny Sök

Länkhjul för medicinsk utrustning

I lager

Länkhjul för medicinsk utrustning är avgörande för utrustningens rörlighet i vårdsektorn, oavsett om det gäller sjukhus, vårdhem, laboratorier eller andra vårdinrättningar. Vilken vårdinrättning du än stiger in på hittar du utrustning som behöver förflyttas, till exempel patientmonitorer och -enheter, respiratorer, sängar, olika sorters medicinvagnar, lyftanordningar, rullstolar och annat som går på hjul. I vårt stora utbud finns olika typer av länkhjul, till exempel Levina, Linea, dubbla hjul, svänghjul och med fast platta. Hjulen finns i olika färger och material, exempelvis polyuretan, zinkpläterat stål och nylon. Vi har en mängd olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

Serienummer: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
149 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Hjuldiameter Typ av trissa Belastningskapacitet Köp
134,0487 kr - 417,5243 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Hjul med svängplatta, med broms
80.0 kg
68,1438 kr - 165,721 kr 259 I lager
50.0 mm
Hjul med svängplatta, med broms
40.0 kg
219,1472 kr - 460,2093 kr 40 I lager
125.0 mm
Levina-hjul med broms
100.0 kg
120,2603 kr - 292,4682 kr 19 I lager
80.0 mm
Hjul med svängplatta, med broms
60.0 kg
100,5401 kr - 244,5118 kr 185 I lager
75.0 mm
Hjul med svängplatta, med broms
60.0 kg
93,7177 kr - 230,1278 kr 154 I lager
50.0 mm
Dubbla länkhjul med svängplatta, med broms
70.0 kg
114,6157 kr - 240,693 kr 152 I lager
50.0 mm
Dubbelt länkhjul, gängat skaft, med broms
70.0 kg
38,9358 kr - 54,5102 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
Hjulplatta med broms
25.0 kg
42,0376 kr - 88,2791 kr 88 I lager
40.0 mm
Gängat hjulskaft, med broms
26,9367 kr - 56,5672 kr 80 I lager
30.0 mm
Dubbelt länkhjul med gängat skaft
25.0 kg
38,0924 kr - 79,994 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
25.0 kg
26,8007 kr - 37,521 kr 200 I lager
30.0 mm
Svängplatta för dubbelhjul
20.0 kg
62,4785 kr - 121,2514 kr 49 I lager
50.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
35.0 kg
139,6071 kr - 293,175 kr 293 I lager
50.0 mm
Linea dubbelt länkhjul med broms
100.0 kg
669,9798 kr - 669,9798 kr Fråga angående leveranstidhär
150.0 mm
Linea dubbelt länkhjul med broms
130.0 kg
202,2293 kr - 438,2544 kr Fråga angående leveranstidhär
150.0 mm
Levina länkhjul
100.0 kg
75,6546 kr - 198,1646 kr 10 I lager
65.0 mm
Linea dubbelt länkhjul med broms
60.0 kg
165,144 kr - 346,8025 kr 172 I lager
75.0 mm
Linea dubbelt länkhjul med broms
90.0 kg
177,4874 kr - 372,7235 kr 45 I lager
100.0 mm
Levina-hjul med broms
100.0 kg
552,1089 kr - 1 074,6735 kr 16 I lager
125.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
80.0 kg
  • av 8
Länkhjul 100.0 mm 80.0 kg Skruvmontering Mörkgrå

10269787

Prisintervall
417,5243 kr - 134,0487 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta, med broms
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 50.0 mm 40.0 kg Skruvmontering Mörkgrå

10269749

Prisintervall
165,721 kr - 68,1438 kr

Lagernivåer
259 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta, med broms
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 125.0 mm 100.0 kg Bultmonterad platta Grå

10193273

Prisintervall
460,2093 kr - 219,1472 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Levina-hjul med broms
  • Typ av montage
    Bultmonterad platta
Länkhjul 80.0 mm 60.0 kg Skruvmontering Mörkgrå

10269770

Prisintervall
292,4682 kr - 120,2603 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta, med broms
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 75.0 mm 60.0 kg Skruvmontering Mörkgrå

10269763

Prisintervall
244,5118 kr - 100,5401 kr

Lagernivåer
185 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta, med broms
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Dubbla länkhjul 50.0 mm 70.0 kg Skruvmontering Grå

10292709

Prisintervall
230,1278 kr - 93,7177 kr

Lagernivåer
154 I lager
Egenskaper
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Dubbla länkhjul med svängplatta, med broms
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Belastningskapacitet
    70.0 kg
Dubbla länkhjul 50.0 mm 70.0 kg Gängat skaft Grå

10292686

Prisintervall
240,693 kr - 114,6157 kr

Lagernivåer
152 I lager
Egenskaper
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Dubbelt länkhjul, gängat skaft, med broms
  • Typ av montage
    Threaded Stem
  • Belastningskapacitet
    70.0 kg
Länkhjul 40.0 mm 25.0 kg Skruvmontering Grå

10352052

Prisintervall
54,5102 kr - 38,9358 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Hjulplatta med broms
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Grå Länkhjulsbroms med stift Gängat skaft 40.0 mm

10352076

Prisintervall
88,2791 kr - 42,0376 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft, med broms
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Länkhjulsstift 30.0 mm (DIA) 22.0 mm (W)

10352021

Prisintervall
56,5672 kr - 26,9367 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Dubbelt länkhjul med gängat skaft
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Länkhjul 40.0 mm 25.0 kg Bulthål Grå

10352069

Prisintervall
79,994 kr - 38,0924 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 30.0 mm 20.0 kg Skruvmontering Grå

10352014

Prisintervall
37,521 kr - 26,8007 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Svängplatta för dubbelhjul
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 50.0 mm 35.0 kg Bulthål Grå

10277829

Prisintervall
121,2514 kr - 62,4785 kr

Lagernivåer
49 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Dubbla länkhjul 50.0 mm 100.0 kg Blindhål Svart

10193372

Prisintervall
293,175 kr - 139,6071 kr

Lagernivåer
293 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Linea dubbelt länkhjul med broms
  • Typ av montage
    Blind Hole
Linea länkhjul 150.0 mm 130.0 kg Bolt Hole PA Svart

10634455

Prisintervall
669,9798 kr - 669,9798 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Linea dubbelt länkhjul med broms
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 150.0 mm 100.0 kg Bulthål Grå

10193228

Prisintervall
438,2544 kr - 202,2293 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Levina länkhjul
  • Typ av montage
    Bulthål
Dubbla länkhjul 65.0 mm 60.0 kg Blindhål Svart

10193310

Prisintervall
198,1646 kr - 75,6546 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Linea dubbelt länkhjul med broms
  • Typ av montage
    Blind Hole
Dubbla länkhjul 75.0 mm 90.0 kg Bulthål Svart

10193396

Prisintervall
346,8025 kr - 165,144 kr

Lagernivåer
172 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Linea dubbelt länkhjul med broms
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 100.0 mm 100.0 kg Bulthål Grå

10193198

Prisintervall
372,7235 kr - 177,4874 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Levina-hjul med broms
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 125.0 mm 80.0 kg Bulthål Vit

10276419

Prisintervall
1 074,6735 kr - 552,1089 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål