Meny Sök

Länkhjul 100.0 mm 150.0 kg 35.0 mm Påskruvbara Svart

Länksvänghjul, däck av fenolplast, zinkpläterat hölje av stål.
Essentra artikelnummer:

10277386

Tillverkarens artikelnummer:

494702

28 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 13 1 175,7163 kr
14 + 414,8203 kr
Standardförpackning: 14

Beställ valfritt antal

Totalpris:

1 175,72 kr

1 x 1 175,7163 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Hjuldiameter 100.0 mm
Hjulbredd 35.0 mm
Total höjd 127.0 mm
Belastningskapacitet 150.0 kg
Hjulmaterial Fenolplast
Material, trissans hölje Stål
Typ av trissa Hjul med svängplatta
Typ av montage Gängad pinnbult
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss