10277379
494701
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 17 | 626,9301 kr |
| 18 + | 321,9123 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hjuldiameter | 3.15 in |
|---|---|
| Hjuldiameter | 80.0 mm |
| Hjulbredd | 35.0 mm |
| Hjulbredd | 1.378 in |
| Total höjd | 108.0 mm |
| Total höjd | 4.252 in |
| Belastningskapacitet | 100.0 kg |
| Belastningskapacitet | 100.0 kg |
| Hjulmaterial | Fenolplast |
| Material, trissans hölje | Stål |
| Typ av trissa | Hjul med svängplatta |
| Typ av montage | Gängad pinnbult |
| Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta