Meny Sök

Länkhjul 80.0 mm 101.8 kg Påskruvbara 100.0 mm Svart

Hjul med svängplatta och termoplastisk däck, hölje av rostfritt stål.
Essentra artikelnummer:

10208984

Tillverkarens artikelnummer:

1337450

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 15 371,1137 kr
16 - 63 265,0812 kr
64 + 189,3314 kr
Standardförpackning: 16

Beställ valfritt antal

Totalpris:

371,11 kr

1 x 371,1137 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Hjuldiameter 80.0 mm
Hjulbredd 45.0 mm
Total höjd 108.0 mm
Hjulmaterial Termoplast
Material, trissans hölje Rostfritt stål
Typ av trissa Hjul med svängplatta
Typ av montage Screw Mount
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss