Meny Sök

Långa sexkantiga hydrauliska kopplingar

I lager

Långa hexagonala hydraulslanganslutningslock är utformade för att täta och skydda hela monteringsanslutningen, på hydraulslangar, från föroreningar, läckor och skador.

Den smarta hexagonala kroppens design erbjuder en helhetslösning, med en enkel tryckmontering, som skyddar både kvinnliga och manliga profiler.

Det möjliggör en större vridmomentapplikation, vilket minskar risken för att lossna under vibrationer eller tryckfluktuationer.

  • Vanligt förekommande för hydrauliska system inom industriella, automobil- och andra tillämpningar.
Material: LDPE Färg: Svart Serienummer: SRTTF

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
17 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d h H Typ Köp
0,3301 kr - 0,3668 kr 7500 I lager
16.0 mm
28.0 mm
29.0 mm
2
4,5857 kr - 5,0952 kr 50 I lager
60.0 mm
42.0 mm
65.0 mm
2
5,1589 kr - 5,7321 kr 100 I lager
65.0 mm
43.0 mm
64.0 mm
2
1,0317 kr - 1,1464 kr 11600 I lager
30.0 mm
30.0 mm
42.0 mm
2
0,2579 kr - 0,2866 kr 21500 I lager
14.0 mm
28.0 mm
28.5 mm
1
3,0953 kr - 3,4393 kr 200 I lager
55.0 mm
42.0 mm
66.0 mm
2
0,8254 kr - 0,9171 kr 5500 I lager
24.0 mm
28.0 mm
39.0 mm
2
0,3611 kr - 0,4012 kr 16500 I lager
17.0 mm
28.0 mm
32.0 mm
2
5,7321 kr - 6,3691 kr 50 I lager
80.0 mm
43.0 mm
69.0 mm
2
0,4127 kr - 0,4585 kr 5500 I lager
19.0 mm
28.0 mm
35.0 mm
2
0,9286 kr - 1,0317 kr 4000 I lager
27.0 mm
28.0 mm
40.5 mm
2
2,3731 kr - 2,6368 kr 1400 I lager
50.0 mm
28.5 mm
45.0 mm
2
2,2699 kr - 2,5221 kr 250 I lager
45.5 mm
28.0 mm
46.0 mm
2
1,754 kr - 1,9489 kr 3900 I lager
41.0 mm
31.5 mm
46.0 mm
2
1,1349 kr - 1,261 kr 2100 I lager
32.0 mm
30.0 mm
42.0 mm
2
0,5159 kr - 0,5732 kr 29500 I lager
22.0 mm
28.0 mm
36.0 mm
2
1,3929 kr - 1,5476 kr 3600 I lager
36.0 mm
30.5 mm
44.0 mm
2
Långa sexkantiga hydrauliska kopplingar 16.0 mm 28.0 mm Svart LDPE

20597177

Prisintervall
0,3668 kr - 0,3301 kr

Lagernivåer
7500 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    29.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE
Långa sexkantiga hydrauliska kopplingar 60.0 mm 42.0 mm Svart LDPE

20597290

Prisintervall
5,0952 kr - 4,5857 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d
    60.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE
Långa sexkantiga hydrauliska kopplingar 65.0 mm 43.0 mm Svart LDPE

20597306

Prisintervall
5,7321 kr - 5,1589 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d
    65.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • H
    64.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE
Långa sexkantiga hydrauliska kopplingar 30.0 mm 30.0 mm Svart LDPE

20597238

Prisintervall
1,1464 kr - 1,0317 kr

Lagernivåer
11600 I lager
Egenskaper
  • d
    30.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE
Långa sexkantiga hydrauliska kopplingar 14.0 mm 28.0 mm Svart LDPE

20597160

Prisintervall
0,2866 kr - 0,2579 kr

Lagernivåer
21500 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE
Långa sexkantiga hydrauliska kopplingar 55.0 mm 42.0 mm Svart LDPE

20597283

Prisintervall
3,4393 kr - 3,0953 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • d
    55.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • H
    66.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE
Långa sexkantiga hydrauliska kopplingar 24.0 mm 28.0 mm Svart LDPE

20597214

Prisintervall
0,9171 kr - 0,8254 kr

Lagernivåer
5500 I lager
Egenskaper
  • d
    24.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE
Långa sexkantiga hydrauliska kopplingar 17.0 mm 28.0 mm Svart LDPE

20597184

Prisintervall
0,4012 kr - 0,3611 kr

Lagernivåer
16500 I lager
Egenskaper
  • d
    17.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE
Långa sexkantiga hydrauliska kopplingar 80.0 mm 43.0 mm Svart LDPE

20597313

Prisintervall
6,3691 kr - 5,7321 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d
    80.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • H
    69.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE
Långa sexkantiga hydrauliska kopplingar 19.0 mm 28.0 mm Svart LDPE

20597191

Prisintervall
0,4585 kr - 0,4127 kr

Lagernivåer
5500 I lager
Egenskaper
  • d
    19.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE
Långa sexkantiga hydrauliska kopplingar 27.0 mm 28.0 mm Svart LDPE

20597221

Prisintervall
1,0317 kr - 0,9286 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • d
    27.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    40.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE
Långa sexkantiga hydrauliska kopplingar 50.0 mm 28.5 mm Svart LDPE

20597276

Prisintervall
2,6368 kr - 2,3731 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • d
    50.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • H
    45.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE
Långa sexkantiga hydrauliska kopplingar 45.5 mm 28.0 mm Svart LDPE

20744168

Prisintervall
2,5221 kr - 2,2699 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • d
    45.5 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE
Långa sexkantiga hydrauliska kopplingar 41.0 mm 31.5 mm Svart LDPE

20597269

Prisintervall
1,9489 kr - 1,754 kr

Lagernivåer
3900 I lager
Egenskaper
  • d
    41.0 mm
  • h
    31.5 mm
  • H
    46.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE
Långa sexkantiga hydrauliska kopplingar 32.0 mm 30.0 mm Svart LDPE

20597245

Prisintervall
1,261 kr - 1,1349 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • d
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE
Långa sexkantiga hydrauliska kopplingar 22.0 mm 28.0 mm Svart LDPE

20597207

Prisintervall
0,5732 kr - 0,5159 kr

Lagernivåer
29500 I lager
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE
Långa sexkantiga hydrauliska kopplingar 36.0 mm 30.5 mm Svart LDPE

20597252

Prisintervall
1,5476 kr - 1,3929 kr

Lagernivåer
3600 I lager
Egenskaper
  • d
    36.0 mm
  • h
    30.5 mm
  • H
    44.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE